(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ไมโครซีเควนเซอร์ PLC (CPU ยูนิต) ของ Mitsubishi Electric
[คุณสมบัติ]
·รุ่นที่ 3
· มาตรฐาน สูงสุดในอุตสาหกรรม
·ฟังก์ชั่น เสริมแรง แบบฝัง อย่างดี เช่นการประมวลผลความเร็วสูงและการ การวางตำแหน่ง
[การใช้งาน]
· สะดวกสำหรับการควบคุมซีเควนเซอร์ขนาดเล็ก
ลักษณะภายนอกของซีรีส์ FX3U
ซีรีส์ FX3U-16
ซีรีส์ FX3U-32
ซีรีส์ FX3U-48
ซีรีส์ FX3U-64
ซีรีส์ FX3U-80
ซีรีส์ FX3U-128
FX3U-32MR/UA1
รหัสสินค้า |
---|
FX3U-64MT/DS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิมพ์ | จำนวนอินพุต / เอาต์พุต (จุด) | จำนวนอินพุต (จุด) | จำนวนเอาต์พุต (จุด) | ข้อมูล สเปค อินพุต | สเปคเอาท์พุท | ขนาดโปรแกรม (ขั้น k) | RS232 | USB | เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) | ลิงค์คอมพิวเตอร์ | CC-Link | EFI | แหล่งจ่ายไฟ AC / แหล่งจ่ายไฟ dc | CE | การใช้พลังงาน (W) | มาตรฐาน UL, CUL | มาตรฐาน KC | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 31,005.00 ฿ 20,671.03 | PLC(CPU UNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แบบสแตนด์อโลน | 64 | 32 | 32 | Sink / Source DC 24 V | ทรานซิสเตอร์ (sync) | 64 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | DC24V | ○ | - | - | - | มาตราส่วนการควบคุม: 16 ถึง 384 จุด (รวม CC-Link I/O) (หน่วยพื้นฐาน: 16/32/48/64/80/128 จุด) - ไมโครซีเควนเซอร์รุ่นที่สาม ให้จุดควบคุมอินพุต/เอาท์พุตสูงสุด 384 จุด รวมถึงเครื่องจักรประสิทธิภาพสูงรุ่นใหม่ และ I/O ระยะไกล ซึ่งมาพร้อมกับความเร็ว ความจุ ประสิทธิภาพ และฟังก์ชันการทำงานที่ดีขึ้น เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ขยายพิเศษ FX2N จำนวนมาก |
กำลังโหลด …
UL | ○ |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FX3U-64MT/DS ในชุด PLC ซีเควนเซอร์ CPU ซีรีส์ MELSEC-F FX3U
รหัสสินค้า |
---|
FX3U-16MR/DS |
FX3U-16MR/ES |
FX3U-16MT/DS |
FX3U-64MT/DSS |
FX3U-64MT/ES |
FX3U-64MT/ESS |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิมพ์ | จำนวนอินพุต / เอาต์พุต (จุด) | จำนวนอินพุต (จุด) | จำนวนเอาต์พุต (จุด) | ข้อมูล สเปค อินพุต | สเปคเอาท์พุท | ขนาดโปรแกรม (ขั้น k) | RS232 | USB | เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) | ลิงค์คอมพิวเตอร์ | CC-Link | EFI | แหล่งจ่ายไฟ AC / แหล่งจ่ายไฟ dc | CE | การใช้พลังงาน (W) | มาตรฐาน UL, CUL | มาตรฐาน KC | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 14,578.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แบบสแตนด์อโลน | 16 | 8 | 8 | Sink / Source DC 24 V | รีเลย์ | 64 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | DC24V | ○ | - | - | - | มาตราส่วนการควบคุม: 16 ถึง 384 จุด (รวม CC-Link I/O) (หน่วยพื้นฐาน: 16/32/48/64/80/128 จุด) - ไมโครซีเควนเซอร์รุ่นที่สาม ให้จุดควบคุมอินพุต/เอาท์พุตสูงสุด 384 จุด รวมถึงเครื่องจักรประสิทธิภาพสูงรุ่นใหม่ และ I/O ระยะไกล ซึ่งมาพร้อมกับความเร็ว ความจุ ประสิทธิภาพ และฟังก์ชันการทำงานที่ดีขึ้น เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ขยายพิเศษ FX2N จำนวนมาก | ||
฿ 13,347.00 | 1 ชิ้น | 6 วัน | แบบสแตนด์อโลน | 16 | 8 | 8 | Sink / Source DC 24 V | รีเลย์ | 64 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | VAC 100–240 | ○ | - | - | - | มาตราส่วนการควบคุม: 16 ถึง 384 จุด (รวม CC-Link I/O) (หน่วยพื้นฐาน: 16/32/48/64/80/128 จุด) - ไมโครซีเควนเซอร์รุ่นที่สาม ให้จุดควบคุมอินพุต/เอาท์พุตสูงสุด 384 จุด รวมถึงเครื่องจักรประสิทธิภาพสูงรุ่นใหม่ และ I/O ระยะไกล ซึ่งมาพร้อมกับความเร็ว ความจุ ประสิทธิภาพ และฟังก์ชันการทำงานที่ดีขึ้น เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ขยายพิเศษ FX2N จำนวนมาก | ||
฿ 14,578.00 | 1 ชิ้น | 6 วัน | แบบสแตนด์อโลน | 16 | 8 | 8 | Sink / Source DC 24 V | ทรานซิสเตอร์ (sync) | 64 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | DC24V | ○ | - | - | - | มาตราส่วนการควบคุม: 16 ถึง 384 จุด (รวม CC-Link I/O) (หน่วยพื้นฐาน: 16/32/48/64/80/128 จุด) - ไมโครซีเควนเซอร์รุ่นที่สาม ให้จุดควบคุมอินพุต/เอาท์พุตสูงสุด 384 จุด รวมถึงเครื่องจักรประสิทธิภาพสูงรุ่นใหม่ และ I/O ระยะไกล ซึ่งมาพร้อมกับความเร็ว ความจุ ประสิทธิภาพ และฟังก์ชันการทำงานที่ดีขึ้น เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ขยายพิเศษ FX2N จำนวนมาก | ||
฿ 31,005.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แบบสแตนด์อโลน | 64 | 32 | 32 | Sink / Source DC 24 V | ทรานซิสเตอร์ (Source) | 64 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | DC24V | ○ | - | - | - | มาตราส่วนการควบคุม: 16 ถึง 384 จุด (รวม CC-Link I/O) (หน่วยพื้นฐาน: 16/32/48/64/80/128 จุด) - ไมโครซีเควนเซอร์รุ่นที่สาม ให้จุดควบคุมอินพุต/เอาท์พุตสูงสุด 384 จุด รวมถึงเครื่องจักรประสิทธิภาพสูงรุ่นใหม่ และ I/O ระยะไกล ซึ่งมาพร้อมกับความเร็ว ความจุ ประสิทธิภาพ และฟังก์ชันการทำงานที่ดีขึ้น เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ขยายพิเศษ FX2N จำนวนมาก | ||
฿ 25,563.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แบบสแตนด์อโลน | 64 | 32 | 32 | Sink / Source DC 24 V | ทรานซิสเตอร์ (sync) | 64 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | VAC 100–240 | ○ | - | - | - | มาตราส่วนการควบคุม: 16 ถึง 384 จุด (รวม CC-Link I/O) (หน่วยพื้นฐาน: 16/32/48/64/80/128 จุด) - ไมโครซีเควนเซอร์รุ่นที่สาม ให้จุดควบคุมอินพุต/เอาท์พุตสูงสุด 384 จุด รวมถึงเครื่องจักรประสิทธิภาพสูงรุ่นใหม่ และ I/O ระยะไกล ซึ่งมาพร้อมกับความเร็ว ความจุ ประสิทธิภาพ และฟังก์ชันการทำงานที่ดีขึ้น เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ขยายพิเศษ FX2N จำนวนมาก | ||
฿ 31,005.00 | 1 ชิ้น | 29 วัน | แบบสแตนด์อโลน | 64 | 32 | 32 | Sink / Source DC 24 V | ทรานซิสเตอร์ (Source) | 64 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | VAC 100–240 | ○ | - | - | - | มาตราส่วนการควบคุม: 16 ถึง 384 จุด (รวม CC-Link I/O) (หน่วยพื้นฐาน: 16/32/48/64/80/128 จุด) - ไมโครซีเควนเซอร์รุ่นที่สาม ให้จุดควบคุมอินพุต/เอาท์พุตสูงสุด 384 จุด รวมถึงเครื่องจักรประสิทธิภาพสูงรุ่นใหม่ และ I/O ระยะไกล ซึ่งมาพร้อมกับความเร็ว ความจุ ประสิทธิภาพ และฟังก์ชันการทำงานที่ดีขึ้น เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ขยายพิเศษ FX2N จำนวนมาก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง