(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ไมโครซีเควนเซอร์รุ่นที่ 3 ที่มีขนาดกะทัดรัดพร้อมการขยายได้ถึง 256 จุดโดยการขยายอินพุต/เอาท์พุต
[คุณสมบัติ]
· บรรลุ ฟังก์ชั่นอุปกรณ์ควบคุมอินพุต/เอาท์พุตสูงสุดได้ถึง 384 จุดรวมถึงอินพุต/เอาต์พุตระยะไกล
· ระบบเชื่อมต่ออินพุต/เอาท์พุตช่วยประหยัดการเดินสาย
· ฟังก์ชั่นแบบฝังที่ครอบคลุมอย่างมาก เช่น มาตรฐานสูงสุดของการประมวลผลความเร็วสูงและการวางตำแหน่งในอุตสาหกรรม
· FX3UC-32MT-LT และ FX3UC-32MT-LT-2 มีฟังก์ชั่น CC-Link/LT Master ในตัว
· ฟังก์ชั่นต่าง ๆ สามารถเชื่อมต่อกับบอร์ดขยาย
[การใช้งาน]
· สะดวกสำหรับการควบคุมซีเควนเซอร์ขนาดเล็ก
ลักษณะภายนอกของตัวเครื่องหลักซีเควนเซอร์ซีรีส์ FX3UC
ลักษณะภายนอกของตัวเครื่องหลักซีเควนเซอร์ซีรีส์ FX3UC แบบ 2
รหัสสินค้า |
---|
FX3UC-96MT/D |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิมพ์ | จำนวนอินพุต / เอาต์พุต (จุด) | จำนวนอินพุต (จุด) | จำนวนเอาต์พุต (จุด) | ข้อมูล สเปค อินพุต | สเปคเอาท์พุท | ขนาดโปรแกรม (ขั้น k) | RS232 | USB | เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) | ลิงค์คอมพิวเตอร์ | CC-Link | EFI | ฟังก์ชั่น หลัก CC-Link / LT | แหล่งจ่ายไฟ AC / แหล่งจ่ายไฟ dc | CE | UL | การใช้พลังงาน (W) | มาตรฐาน UL, CUL | มาตรฐาน KC | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 30,800.00 ฿ 20,534.36 | PLC(CPUUNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แบบสแตนด์อโลน | 96 | 48 | 48 | Sink DC 24 V | ทรานซิสเตอร์ (sync) | 64 | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | DC24V | ○ | ○ | 14 | - | - | - |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FX3UC-96MT/D ในชุด PLC ซีเควนเซอร์ CPU ซีรีส์ MELSEC-F FX3UC
รหัสสินค้า |
---|
FX3UC-16MR/DS-T |
FX3UC-16MT/D |
FX3UC-16MT/DSS |
FX3UC-32MT-LT |
FX3UC-32MT-LT-2 |
FX3UC-96MT/DSS |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิมพ์ | จำนวนอินพุต / เอาต์พุต (จุด) | จำนวนอินพุต (จุด) | จำนวนเอาต์พุต (จุด) | ข้อมูล สเปค อินพุต | สเปคเอาท์พุท | ขนาดโปรแกรม (ขั้น k) | RS232 | USB | เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) | ลิงค์คอมพิวเตอร์ | CC-Link | EFI | ฟังก์ชั่น หลัก CC-Link / LT | แหล่งจ่ายไฟ AC / แหล่งจ่ายไฟ dc | CE | UL | การใช้พลังงาน (W) | มาตรฐาน UL, CUL | มาตรฐาน KC | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,397.00 | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 16 | 8 | 8 | DC24V sink/source | รีเลย์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | แหล่งจ่ายไฟ DC อินพุตประเภท DC | ||
฿ 11,397.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แบบสแตนด์อโลน | 16 | 8 | 8 | Sink DC 24 V | ทรานซิสเตอร์ (sync) | 64 | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | DC24V | ○ | ○ | 6 | - | - | - | ||
฿ 11,397.00 | 1 ชิ้น | 29 วัน | แบบสแตนด์อโลน | 16 | 8 | 8 | Sink / Source DC 24 V | ทรานซิสเตอร์ (Source) | 64 | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | DC24V | ○ | ○ | 6 | - | - | - | ||
฿ 21,560.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แบบสแตนด์อโลน | 32 | 16 | 16 | Sink DC 24 V | ทรานซิสเตอร์ (sync) | 64 | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | DC24V | ○ | ○ | 7 | - | - | - | ||
฿ 21,560.00 | 1 ชิ้น | 79 วัน | แบบสแตนด์อโลน | 32 | 16 | 16 | Sink DC 24 V | ทรานซิสเตอร์ (sync) | 64 | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | DC24V | × | × | 9 | - | - | - | ||
฿ 30,800.00 | 1 ชิ้น | 29 วัน | แบบสแตนด์อโลน | 96 | 48 | 48 | Sink / Source DC 24 V | ทรานซิสเตอร์ (Source) | 64 | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | DC24V | ○ | ○ | 14 | - | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง