1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
PLC ซีเควนเซอร์ CPU ซีรีส์ MELSEC-F FX3UC (รหัสสินค้า)

PLC(CPUUNIT)

PLC ซีเควนเซอร์ CPU ซีรีส์ MELSEC-F FX3UC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 11,397.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้านี้เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS Category 9 “อุปกรณ์เพื่อติดตามและควบคุม” โดยอยู่นอกเหนือจากข้อจำกัดในการใช้งานพาทาเลต เอสเตอร์ จนถึง 21 กรกฎาคม 2021

รายละเอียดสินค้า

ไมโครซีเควนเซอร์รุ่นที่ 3 ที่มีขนาดกะทัดรัดพร้อมการขยายได้ถึง 256 จุดโดยการขยายอินพุต/เอาท์พุต
[คุณสมบัติ]
· บรรลุ ฟังก์ชั่นอุปกรณ์ควบคุมอินพุต/เอาท์พุตสูงสุดได้ถึง 384 จุดรวมถึงอินพุต/เอาต์พุตระยะไกล
· ระบบเชื่อมต่ออินพุต/เอาท์พุตช่วยประหยัดการเดินสาย
· ฟังก์ชั่นแบบฝังที่ครอบคลุมอย่างมาก เช่น มาตรฐานสูงสุดของการประมวลผลความเร็วสูงและการวางตำแหน่งในอุตสาหกรรม
· FX3UC-32MT-LT และ FX3UC-32MT-LT-2 มีฟังก์ชั่น CC-Link/LT Master ในตัว
· ฟังก์ชั่นต่าง ๆ สามารถเชื่อมต่อกับบอร์ดขยาย
[การใช้งาน]
· สะดวกสำหรับการควบคุมซีเควนเซอร์ขนาดเล็ก

คุณสมบัติสินค้า

ตัวสินค้าหลักของซีเควนเซอร์ ซีรีส์ MELSEC-F FX3UC: ภาพที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะภายนอกของตัวเครื่องหลักซีเควนเซอร์ซีรีส์ FX3UC

ตัวสินค้าหลักของซีเควนเซอร์ ซีรีส์ MELSEC-F FX3UC: ภาพที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะภายนอกของตัวเครื่องหลักซีเควนเซอร์ซีรีส์ FX3UC แบบ 2

  • มาตราส่วนการควบคุม: 32 ถึง 256 จุด (384 จุดสำหรับ CC-Link, การกำหนดค่า I/O ระยะไกล AnyWire)
  • ชุดฐาน PLC: 16/32/64/96 จุด

กลุ่มสินค้า

FX3UC-16MR/D-T

  • แหล่งจ่ายไฟ DC / อินพุตประเภท DC
  • อินพุต: Sink DC 24 V 8 จุด
  • Output: รีเลย์ 8 จุด

FX3UC-16MT / D

  • แหล่งจ่ายไฟ DC / อินพุตประเภท DC
  • อินพุต: Sink DC 24 V 8 จุด
  • เอาต์พุต: ทรานซิสเตอร์แบบ Sinking 8 จุด

FX3UC-16MT/DSS

  • แหล่งจ่ายไฟ DC / อินพุตประเภท DC
  • อินพุต: 24 V DC แบบ Sinking/Sourcing 8 จุด
  • เอาต์พุต: ทรานซิสเตอร์แบบ Sourcing 8 จุด

FX3UC-32MT/D

  • แหล่งจ่ายไฟ DC / อินพุตประเภท DC
  • อินพุต: 24 V DC แบบ Sinking 16 จุด
  • เอาต์พุต: ทรานซิสเตอร์แบบ Sinking 16 จุด

FX3UC-32MT/DSS

  • แหล่งจ่ายไฟ DC / อินพุตประเภท DC
  • อินพุต: 24 V DC แบบ Sinking/Sourcing 16 จุด
  • เอาต์พุต: ทรานซิสเตอร์แบบ Sourcing 16 จุด

FX3UC-64MT/D

  • แหล่งจ่ายไฟ DC / อินพุตประเภท DC
  • อินพุต: 24 V DC แบบ Sinking 32 จุด
  • เอาต์พุต: ทรานซิสเตอร์แบบ Sinking 32 จุด

FX3UC-64MT/DSS

  • แหล่งจ่ายไฟ DC / อินพุตประเภท DC
  • อินพุต: 24 V DC แบบ Sinking/Sourcing 32 จุด
  • เอาต์พุต: ทรานซิสเตอร์แบบ Sourcing 32 จุด

FX3UC-96MT/D

  • แหล่งจ่ายไฟ DC / อินพุตประเภท DC
  • อินพุต: 24 V DC แบบ Sinking 48 จุด
  • เอาต์พุต: ทรานซิสเตอร์แบบ Sinking 48 จุด

FX3UC-96MT/DSS

  • แหล่งจ่ายไฟ DC / อินพุตประเภท DC
  • อินพุต: DC 24 V แบบ Sinking/Sourcing 48 จุด
  • เอาต์พุต: ทรานซิสเตอร์แบบ Sourcing 48 จุด
รหัสสินค้า
FX3UC-32MT-LT SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิมพ์ จำนวนอินพุต / เอาต์พุต
(จุด)
จำนวนอินพุต
(จุด)
จำนวนเอาต์พุต
(จุด)
ข้อมูล สเปค อินพุต สเปคเอาท์พุท ขนาดโปรแกรม
(ขั้น k)
RS232 USB เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) ลิงค์คอมพิวเตอร์ CC-Link EFI ฟังก์ชั่น หลัก CC-Link / LT แหล่งจ่ายไฟ AC / แหล่งจ่ายไฟ dc CE UL การใช้พลังงาน
(W)
มาตรฐาน UL, CUL มาตรฐาน KC บันทึก

฿ 21,560.00

฿ 14,374.05

PLC(CPUUNIT) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน แบบสแตนด์อโลน321616Sink DC 24 Vทรานซิสเตอร์ (sync)64×××DC24V7---

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FX3UC-32MT-LT ในชุด PLC ซีเควนเซอร์ CPU ซีรีส์ MELSEC-F FX3UC

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
FX3UC-16MR/DS-T
FX3UC-16MT/D
FX3UC-16MT/DSS
FX3UC-32MT-LT-2
FX3UC-32MT/D
FX3UC-32MT/DSS
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิมพ์ จำนวนอินพุต / เอาต์พุต
(จุด)
จำนวนอินพุต
(จุด)
จำนวนเอาต์พุต
(จุด)
ข้อมูล สเปค อินพุต สเปคเอาท์พุท ขนาดโปรแกรม
(ขั้น k)
RS232 USB เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) ลิงค์คอมพิวเตอร์ CC-Link EFI ฟังก์ชั่น หลัก CC-Link / LT แหล่งจ่ายไฟ AC / แหล่งจ่ายไฟ dc CE UL การใช้พลังงาน
(W)
มาตรฐาน UL, CUL มาตรฐาน KC บันทึก

฿ 11,397.00

1 ชิ้น 6 วัน -1688DC24V sink/sourceรีเลย์-----------แหล่งจ่ายไฟ DC อินพุตประเภท DC

฿ 11,397.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน แบบสแตนด์อโลน1688Sink DC 24 Vทรานซิสเตอร์ (sync)64××××DC24V6---

฿ 11,397.00

1 ชิ้น 29 วัน แบบสแตนด์อโลน1688Sink / Source DC 24 Vทรานซิสเตอร์ (Source)64××××DC24V6---

฿ 21,560.00

1 ชิ้น 79 วัน แบบสแตนด์อโลน321616Sink DC 24 Vทรานซิสเตอร์ (sync)64×××DC24V××9---

฿ 14,500.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน แบบสแตนด์อโลน321616Sink DC 24 Vทรานซิสเตอร์ (sync)64××××DC24V8---

฿ 14,887.00

1 ชิ้น 29 วัน แบบสแตนด์อโลน321616Sink / Source DC 24 Vทรานซิสเตอร์ (Source)64××××DC24V8---