1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายเคเบิ้ลสื่อสาร PC MELSERVO-J3 ซีรีส์

SERVOOPTIONCABLE

สายเคเบิ้ลสื่อสาร PC MELSERVO-J3 ซีรีส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,577.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้านี้เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS Category 9 “อุปกรณ์เพื่อติดตามและควบคุม” โดยอยู่นอกเหนือจากข้อจำกัดในการใช้งานพาทาเลต เอสเตอร์ จนถึง 21 กรกฎาคม 2021

รายละเอียดสินค้า

สายเคเบิ้ลสื่อสาร PC MELSERVO-J3 ซีรีส์
[คุณสมบัติ]
· ความยาวสายเคเบิล: 3 ม.
· สำหรับเซอร์โวกระแสสลับของ Mitsubishi Electric
[การใช้งาน]
· สายไฟเชื่อมต่อเซอร์โวกระแสสลับ

สายสื่อสารสำหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล / สาย USB สำหรับ CN5

ความยาวสายไฟ MR-J3USBCBL3M 3 ม.

ความยาวสายไฟ MR-J3USBCBL3M 3 ม.

รายละเอียด

คอนเนคเตอร์ เครื่องขยายสัญญาน
คอนเนคเตอร์ mini-B (5 ขาพิน)
คอนเนคเตอร์ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
คอนเนคเตอร์

รหัสสินค้า
MR-J3USBCBL3M SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,577.00

฿ 2,208.49

SERVOOPTIONCABLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ซีรี่ส์ที่ รองรับการใช้งาน J3 ความยาว(ม.) 3 บันทึก คอนเนคเตอร์ USB (Mini-B) - คอนเนคเตอร์ USB (A)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MR-J3USBCBL3M ในชุด สายเคเบิ้ลสื่อสาร PC MELSERVO-J3 ซีรีส์