(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
- โมดูล I/O ระยะไกล ชนิดเทอร์มินัลบล็อกจาก MITSUBISHI
- จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย คุณสามารถเลือกประเภทที่เหมาะสมที่สุดเพื่อให้ตรงกับวิธีการเชื่อมต่อและข้อมูลจำเพาะ I/O ของอุปกรณ์ภายนอก
- ตัวป้องกันที่หุ้มแผงขั้วต่อจะป้องกันไม่ให้ผู้ใช้สัมผัสกับชิ้นส่วนที่มีประจุไฟฟ้า ทำให้สามารถติดตั้งเข้ากับเครื่องเป้าหมายได้โดยตรง
- เทอร์มินอลบล็อค I/O ของรุ่น AJ65BTB และรุ่น AJ65DBTB สามารถถอดออกได้
- ยูนิต I/O สามารถจ่ายกระแสได้สูงสุด 100mA
รหัสสินค้า |
---|
AJ65SBTC4-16DT |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนอินพุต | จำนวนเอาต์พุต | แรงดันไฟฟ้า โหลดไฟฟ้า (V) | มาตรฐาน ตัวแทน | อินพุตจัดอันดับ กระแสไฟฟ้า (mA) | เวลาตอบรับอินพุต | กระแสไฟรั่ว เมื่อดับ (mA) | เวลาตอบรับ เอาต์พุต | รูปทรง เทอร์มินอล | ป้องกันความร้อน / ป้องกัน อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า/ ฟังก์ชั่น การป้องกัน / ฟิวส์/ อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก | ประเภทของหน่วย | เป้าหมายการป้อนข้อมูล | การเชื่อมต่อสายไฟ ภายนอก | พาวเวอร์ซัพพลาย ยูนิต I / O กระแสไฟฟ้า | จัดอันดับ โหลดไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า (จัดอันดับเปิด / ปิด กระแสไฟฟ้า) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,973.00 ฿ 5,120.06 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | 65 วัน | 8 | 8 | DC24V | - | 5 mA | 1.5ms | 0.25mA | 1.5ms | คอนเนคเตอร์แบบซิงเกิลแอคชั่น | มี | อินพุต DC / ทรานซิสเตอร์เอาท์พุต (Sink) | ไฟบวก Common | ชนิด 4 แถว / ชนิด 4 แถว | 40mA | 0.5A |
กำลังโหลด …
แรงดันขาเข้า(V) | DC24V |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AJ65SBTC4-16DT ในชุด อุปกรณ์ Input/Output CC-Link (Input/Output)
รหัสสินค้า |
---|
AJ65DBTB1-32DR |
AJ65DBTB1-32DT1 |
AJ65FBTA42-16DT |
AJ65SBTC4-16DT2 |
AJ65SBTCF1-32DT |
AJ65VBTCE32-16DT |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนอินพุต | จำนวนเอาต์พุต | แรงดันไฟฟ้า โหลดไฟฟ้า (V) | มาตรฐาน ตัวแทน | อินพุตจัดอันดับ กระแสไฟฟ้า (mA) | เวลาตอบรับอินพุต | กระแสไฟรั่ว เมื่อดับ (mA) | เวลาตอบรับ เอาต์พุต | รูปทรง เทอร์มินอล | ป้องกันความร้อน / ป้องกัน อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า/ ฟังก์ชั่น การป้องกัน / ฟิวส์/ อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก | ประเภทของหน่วย | เป้าหมายการป้อนข้อมูล | การเชื่อมต่อสายไฟ ภายนอก | พาวเวอร์ซัพพลาย ยูนิต I / O กระแสไฟฟ้า | จัดอันดับ โหลดไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า (จัดอันดับเปิด / ปิด กระแสไฟฟ้า) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 14,270.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | 16 | DC24V/AC240V | - | 5 mA | 10ms | ไม่สามารถใช้ได้ | 12ms | แผงขั้วต่อสองชิ้น / สกรู - ชนิดป้องกันฝุ่น | NA | อินพุต DC / รีเลย์เอาท์พุต | ไฟบวก/ลบ Common | ชนิด 1 แถว / ชนิด 1 แถว | 60mA | 2.0A | ||
฿ 12,525.00 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 16 | 16 | DC12/24V | - | 5 mA | 10ms | 0.1 mA | 1.5ms | แผงขั้วต่อสองชิ้น / สกรู - ชนิดป้องกันฝุ่น | NA | อินพุต DC / ทรานซิสเตอร์เอาท์พุต (Sink) | ไฟบวก/ลบ Common | ชนิด 1 แถว / ชนิด 1 แถว | 55mA | 0.5A | ||
฿ 13,860.00 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 8 | 8 | DC24V | - | 7mA | 1.5ms | 0.25mA | 1.5ms | คอนเนคเตอร์กันน้ำ | มี | อินพุต DC / ทรานซิสเตอร์เอาท์พุต (Sink) | ไฟบวก Common | ชนิด 4 แถว / ชนิด 2 แถว | 50mA | 0.5A | ||
฿ 6,570.00 | 1 ชิ้น | 86 วัน | 8 | 8 | DC24V | - | 5 mA | 1.5ms | 0.1 mA | 1.5ms | คอนเนคเตอร์แบบซิงเกิลแอคชั่น | NA | อินพุต DC / ทรานซิสเตอร์เอาท์พุต (Sink) | ไฟบวก Common | ชนิด 4 แถว / ชนิด 4 แถว | 40mA | 0.5A | ||
฿ 9,548.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | 16 | DC12/24V | - | 5 mA | 1.5ms | 0.1 mA | 1.5ms | คอนเนคเตอร์ 40 พิน (FCN) | มี | อินพุต DC / ทรานซิสเตอร์เอาท์พุต (Sink) | ไฟบวก/ลบ Common | ชนิด 1 แถว / ชนิด 1 แถว | 50mA | 0.1A | ||
฿ 8,522.00 | 1 ชิ้น | 43 วัน | 8 | 8 | DC24V | - | 5 mA | 1.5ms | 0.1 mA | 1.0ms | เซ็นเซอร์คอนเนคเตอร์ (e-CON) | มี | อินพุต DC / ทรานซิสเตอร์เอาท์พุต (Sink) | ไฟบวก Common | ชนิด 3 แถว / ชนิด 2 แถว | 40mA | 0.1A |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง