1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์ Input/Output CC-Link (Input/Output) (รหัสสินค้า)

PLC(EXPANSION UNIT)

อุปกรณ์ Input/Output CC-Link (Input/Output)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,543.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้านี้เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS Category 9 “อุปกรณ์เพื่อติดตามและควบคุม” โดยอยู่นอกเหนือจากข้อจำกัดในการใช้งานพาทาเลต เอสเตอร์ จนถึง 21 กรกฎาคม 2021

รายละเอียดสินค้า

- โมดูล I/O ระยะไกล ชนิดเทอร์มินัลบล็อกจาก MITSUBISHI
- จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย คุณสามารถเลือกประเภทที่เหมาะสมที่สุดเพื่อให้ตรงกับวิธีการเชื่อมต่อและข้อมูลจำเพาะ I/O ของอุปกรณ์ภายนอก
- ตัวป้องกันที่หุ้มแผงขั้วต่อจะป้องกันไม่ให้ผู้ใช้สัมผัสกับชิ้นส่วนที่มีประจุไฟฟ้า ทำให้สามารถติดตั้งเข้ากับเครื่องเป้าหมายได้โดยตรง
- เทอร์มินอลบล็อค I/O ของรุ่น AJ65BTB และรุ่น AJ65DBTB สามารถถอดออกได้
- ยูนิต I/O สามารถจ่ายกระแสได้สูงสุด 100mA

รหัสสินค้า
AJ65SBTB1-32DT SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนอินพุต จำนวนเอาต์พุต แรงดันไฟฟ้า โหลดไฟฟ้า
(V)
มาตรฐาน ตัวแทน อินพุตจัดอันดับ กระแสไฟฟ้า
(mA)
เวลาตอบรับอินพุต กระแสไฟรั่ว เมื่อดับ
(mA)
เวลาตอบรับ เอาต์พุต รูปทรง เทอร์มินอล ป้องกันความร้อน / ป้องกัน อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า/ ฟังก์ชั่น การป้องกัน / ฟิวส์/ อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก ประเภทของหน่วย เป้าหมายการป้อนข้อมูล การเชื่อมต่อสายไฟ ภายนอก พาวเวอร์ซัพพลาย ยูนิต I / O กระแสไฟฟ้า จัดอันดับ โหลดไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า (จัดอันดับเปิด / ปิด กระแสไฟฟ้า)

฿ 11,190.00

฿ 7,460.37

PLC(EXPANSION UNIT) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1616DC24VCE / UL7mA1.5ms0.25mA1.5msแผงขั้วต่อแบบขันสกรูมีอินพุต DC / ทรานซิสเตอร์เอาท์พุต (Sink)ไฟบวก Commonชนิด 1 แถว / ชนิด 1 แถว60mA0.5A

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แรงดันขาเข้า(V) DC24V

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AJ65SBTB1-32DT ในชุด อุปกรณ์ Input/Output CC-Link (Input/Output)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
AJ65DBTB1-32DR
AJ65DBTB1-32DT1
AJ65FBTA42-16DT
AJ65SBTB1-32DT1
AJ65SBTB1-32DT2
AJ65SBTB1-32DT3
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนอินพุต จำนวนเอาต์พุต แรงดันไฟฟ้า โหลดไฟฟ้า
(V)
มาตรฐาน ตัวแทน อินพุตจัดอันดับ กระแสไฟฟ้า
(mA)
เวลาตอบรับอินพุต กระแสไฟรั่ว เมื่อดับ
(mA)
เวลาตอบรับ เอาต์พุต รูปทรง เทอร์มินอล ป้องกันความร้อน / ป้องกัน อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า/ ฟังก์ชั่น การป้องกัน / ฟิวส์/ อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก ประเภทของหน่วย เป้าหมายการป้อนข้อมูล การเชื่อมต่อสายไฟ ภายนอก พาวเวอร์ซัพพลาย ยูนิต I / O กระแสไฟฟ้า จัดอันดับ โหลดไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า (จัดอันดับเปิด / ปิด กระแสไฟฟ้า)

฿ 14,270.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1616DC24V/AC240V-5 mA10msไม่สามารถใช้ได้12msแผงขั้วต่อสองชิ้น / สกรู - ชนิดป้องกันฝุ่นNAอินพุต DC / รีเลย์เอาท์พุตไฟบวก/ลบ Commonชนิด 1 แถว / ชนิด 1 แถว60mA2.0A

฿ 12,525.00

1 ชิ้น 6 วัน 1616DC12/24V-5 mA10ms0.1 mA1.5msแผงขั้วต่อสองชิ้น / สกรู - ชนิดป้องกันฝุ่นNAอินพุต DC / ทรานซิสเตอร์เอาท์พุต (Sink)ไฟบวก/ลบ Commonชนิด 1 แถว / ชนิด 1 แถว55mA0.5A

฿ 13,860.00

1 ชิ้น 6 วัน 88DC24V-7mA1.5ms0.25mA1.5msคอนเนคเตอร์กันน้ำมีอินพุต DC / ทรานซิสเตอร์เอาท์พุต (Sink)ไฟบวก Commonชนิด 4 แถว / ชนิด 2 แถว50mA0.5A

฿ 11,190.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1616DC24VCE / UL5 mA0.2ms0.25mA1.5msแผงขั้วต่อแบบขันสกรูมีอินพุต DC / ทรานซิสเตอร์เอาท์พุต (Sink)ไฟบวก Commonชนิด 1 แถว / ชนิด 1 แถว60mA0.5A

฿ 11,190.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1616DC24VCE / UL7mA1.5ms0.1 mA1.5msแผงขั้วต่อแบบขันสกรูNAอินพุต DC / ทรานซิสเตอร์เอาท์พุต (Sink)ไฟบวก Commonชนิด 1 แถว / ชนิด 1 แถว60mA0.5A

฿ 11,190.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1616DC24V-5 mA0.2ms0.1 mA1.5msแผงขั้วต่อแบบขันสกรูNAอินพุต DC / ทรานซิสเตอร์เอาท์พุต (Sink)ไฟบวก Commonชนิด 1 แถว / ชนิด 1 แถว60mA0.5A