1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ยูนิต เอาต์พุต ซีรีส์ MELSEC-AnS / QnAS (รหัสสินค้า)

PLC(EXPANSION UNIT)

ยูนิต เอาต์พุต ซีรีส์ MELSEC-AnS / QnAS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,432.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

- ยูนิตเอาต์พุตรุ่น MELSEC-AnS/QnAS จาก MITSUBISHI
- ยูนิตเอาต์พุตสำหรับรุ่น MELSEC-AnS/QnAS ที่เชื่อถือได้สูงและผ่านการพิสูจน์แล้ว
- มีเอาต์พุต 4 ประเภทให้เลือก ได้แก่ เอาต์พุตไดนามิก (A1S42Y), เอาต์พุตรีเลย์ (A1SY18A), เอาต์พุต Transistor Sink (A1SY60) และเอาต์พุตแหล่งทรานซิสเตอร์ (A1SY60E)
- เวลาตอบสนองสามารถเลือกได้ 3 ระดับ: 2ms, 10ms และ 12ms
- จำนวนเอาต์พุตสามารถเลือกได้สูงสุด 64 ช่อง
- ออกแบบมาสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรม
- ปิดกระแสไฟรั่ว: 0.1mA.
- ฟังก์ชั่นการป้องกันเอาท์พุต

รหัสสินค้า
A1S42Y SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนเอาต์พุต แรงดันไฟฟ้า โหลดไฟฟ้า
(V)
โหลดไฟฟ้า สูงสุด กระแสไฟฟ้า กระแสไฟรั่ว เมื่อดับ
(mA)
เวลาตอบรับ เอาต์พุต รูปทรง เทอร์มินอล ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE ป้องกันความร้อน / ป้องกัน อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า/ ฟังก์ชั่น การป้องกัน / ฟิวส์/ อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก แรงดันไฟฟ้า โหลดไฟฟ้า
(V)

฿ 9,052.00

฿ 4,764.07

PLC(EXPANSION UNIT) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 16/32/48/64DC12/240.1 A/1 ชิ้น0.12msคอนเนคเตอร์ 24 ขาพิน×ฟิวส์DC12/24

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ซีเควนที่ใช้งานได้ AnSCPU หมายเหตุพิเศษ NA เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน UL

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A1S42Y ในชุด ยูนิต เอาต์พุต ซีรีส์ MELSEC-AnS / QnAS

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
A1SY18A
A1SY60
A1SY60E
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนเอาต์พุต แรงดันไฟฟ้า โหลดไฟฟ้า
(V)
โหลดไฟฟ้า สูงสุด กระแสไฟฟ้า กระแสไฟรั่ว เมื่อดับ
(mA)
เวลาตอบรับ เอาต์พุต รูปทรง เทอร์มินอล ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE ป้องกันความร้อน / ป้องกัน อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า/ ฟังก์ชั่น การป้องกัน / ฟิวส์/ อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก แรงดันไฟฟ้า โหลดไฟฟ้า
(V)

฿ 5,432.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8DC24/AC2402 A/1 ชิ้น-12msเทอร์มินอลบล็อค ต่อ 20 จุดNADC24/AC240

฿ 8,256.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 16DC242 A/1 ชิ้น0.12msเทอร์มินอลบล็อค ต่อ 20 จุด×ฟิวส์/ อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากDC24

฿ 11,768.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 16DC5/12/242 A/1 ชิ้น0.110msเทอร์มินอลบล็อค ต่อ 20 จุดอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากDC5/12/24