1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายรัดกว้างเกรดทนความร้อน【50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

สายรัดกว้างเกรดทนความร้อน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,053.76/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แถบเส้นผ่านศูนย์กลางกว้างที่มีความ ความทนต่อแรงดึง สูงแม้จะมีหัวขนาดเล็กและมีความแข็งแรงในการจับรอบมัด ขดลวด อย่างดีด้วย สายรัด บาง ความยืดหยุ่น มากและ โหลดไฟฟ้า มีต่อ วัสดุ ผูกปกจะลดลง

[คุณสมบัติ]
·แถบเส้นผ่านศูนย์กลางกว้าง
·สำหรับการรวมกลุ่มทุกประเภทในภาคอุตสาหกรรมหนัก
ด้วย สายรัด ออกแบบมาให้มีความกว้างจึงเหมาะสำหรับการผูกสายหรือ ท่อ/ สายยาง มีเส้นผ่านศูนย์กลางกว้าง
ในขณะที่มีความต้านทานแรงดึงสูงเนื่องจากหัวมีขนาดกะทัดรัดจึงสามารถใช้งานได้ในพื้นที่ จำกัด
นอกจากนี้เนื่องจากมีการ แคลมป์ยึด ราง หนีบ ไว้ที่ด้านหลังของ หัว การ การออกแบบ จึงยอดเยี่ยมสำหรับการยึดแรงต่อมัด แบบกลม
ด้วย สายรัด บาง ความยืดหยุ่น มากและ โหลดไฟฟ้า มีต่อ วัสดุ ผูกปกจะลดลง
แม้ว่าจะผูกท่ออ่อนหรือท่อลูกฟูก แต่ก็สามารถลดการหนีบได้

รหัสสินค้า
WSI
WSS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางวง
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)

฿ 1,053.76

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

89 วัน -10.0 ถึง 80307

฿ 1,136.69

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 1010.0 ถึง 55231

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความกว้าง A(มิลลิเมตร) 12.7 วัสดุ ไนล่อน 66 สี สีดำ
เกรด ทนความร้อน เกรดความหน่วงไฟตามมาตรฐาน UL (วัสดุหลัก) UL94HB จำนวนพร้อมแพ็ค(หนังสือ) 50
ห่วง ความทนต่อแรงดึง(N) 1200 ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (นาที)(°C) -40 ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (สูงสุด)(°C) 110