(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
·ประเภท ออฟเซ็ท ตมีปีก·ปีก อุปกรณ์รองรับท่อ กางออกและยึดกับ พื้นผิว แผงที่ติดตั้งไว้เป็นไปได้ที่จะยึด ขดลวด ไว้เหนือ รูติดตั้ง เมื่อใส่และยึดแผง / เคสคอมพิวเตอร์ เข้ากับรู
[คุณสมบัติ]
·ใช้สำหรับยึดติดกับ เคสคอมพิวเตอร์ แผงผนัง ฯลฯ
·ประเภท ออฟเซ็ท ตมีปีก
·ปีก อุปกรณ์รองรับท่อ กางออกและยึดกับ พื้นผิว แผงที่ติดตั้งไว้
· ผูก ติดกับปีก
เมื่อใส่และยึดแผง / เคสคอมพิวเตอร์ เข้ากับรูคุณสามารถยึด ขดลวด เหนือ รูติดตั้ง ได้โดยตรง
เนื่องจาก คีมปากช้าง หลังการผูกจะหันออกไปด้านนอกจึงเหมาะอย่างยิ่งกับการผูก ขดลวด โดยใช้ผ้าคลุม ยืดหยุ่น
รหัสสินค้า |
---|
OS130 |
OS190-HR |
OS190-W |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางวง (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | วัสดุ | สี | เกรด | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (สูงสุด) (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 342.02 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 1.6 ถึง 20 | 130 | [ไนล่อน] ไนล่อน 66 | [ขาว] สีขาว | - | 85 | ||
฿ 1,325.87 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 1.6 ถึง 40 | 190 | [ไนล่อน] 46 ไนล่อน | ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ | ทนความร้อน | 130 | ||
฿ 500.45 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 1.6 ถึง 40 | 190 | [ไนล่อน] ไนล่อน 66 | สีดำ | ทนต่อสภาวะอากาศ | 85 |
กำลังโหลด …
ความกว้าง A(มิลลิเมตร) | 5 | เกรดความหน่วงไฟตามมาตรฐาน UL (วัสดุหลัก) | UL94V-2 | ฟังก์ชั่น พิเศษ / การใช้งาน | ดันเมานต์ |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนพร้อมแพ็ค(หนังสือ) | 100 | ห่วง ความทนต่อแรงดึง(N) | 147 | รูติดตั้ง ⌀(มิลลิเมตร) | 6.8 ถึง 7.2 |
ความหนาของแผงยึดสูงสุด(มิลลิเมตร) | 2.6 | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (นาที)(°C) | -40 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง