1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วงจรแปลงไฟ อินเทอร์เฟซ เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) <=> สัญญาณ Input/Output ดิจิตอล

SIGNAL COMVERTER COMMUNICATION

วงจรแปลงไฟ อินเทอร์เฟซ เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) &lt;=&gt; สัญญาณ Input/Output ดิจิตอล
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 30,469.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เป็นตัว วงจรแปลงไฟ อินเทอร์เฟซที่สามารถใช้ได้กับโปรโตคอลที่หลากหลาย

[คุณสมบัติ]
·ติดตั้งช่องสัญญาณดิจิตอล 8 ช่อง
·สามารถใช้สำหรับ เอาต์พุต หน้าสัมผัส ไม่ใช่แรงดันไฟฟ้าและ เอาต์พุต หน้าสัมผัส แรงดันไฟฟ้า
·สามารถตรวจสอบ เอาต์พุต จาก เซนเซอร์ แต่ละตัวได้
·มีฟังก์ชันเหตุการณ์ที่หลากหลายที่สามารถป้อนเข้าได้
·ด้วยการถ่ายทอด เอาต์พุต ของช่องดิจิตอล 8 ช่อง, 24 V DC, น้ำหนักโหลด 100 V AC ก็เป็นไปได้เช่นกัน
·สามารถใช้ อุปกรณ์ควบคุม ไฟหมุนได้
·เป็นไปได้ที่ เทอร์มินอลบล็อค จะมีการ อุปกรณ์สายไฟ ทั้งหมดไปยังบล็อกด้วยสัมผัสเดียวสำหรับประเภทที่ไม่ใช้สกรู (ไม่จำเป็นต้อง เครื่องมือ จีบ) SNMP สำหรับ (โปรโตคอลการจัดการเครือข่ายแบบง่าย) การควบคุมดูแลและการหลบหลีกของผู้จัดการโดยใช้ SNMP
·สามารถตั้งค่าการส่งกับดักได้สำหรับแต่ละอินพุต
·ไม่ขึ้นอยู่กับคำสั่งเชลล์ระยะไกล OS/ ระบบปฏิบัติการ RSH สามารถ อุปกรณ์ควบคุม อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อภายนอกด้วยคำสั่งได้อย่างง่ายดาย

รหัสสินค้า
PHN-D88
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 30,469.00

SIGNAL COMVERTER COMMUNICATION 1 ชิ้น 30 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธี ระบบสื่อสาร ก่อนการแปลง เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) วิธี ระบบสื่อสาร หลังการแปลง สัญญาณ Input/Output ดิจิตอล ระยะทางขยาย(ม.) 1.95
แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) 185 ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 116 ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 42
จำนวนผู้ติดต่อ อินพุต / เอาต์พุต ดิจิตอล: 8 จุด เทอร์มินอล รองรับการใช้งาน screwless เทอร์มินอลบล็อค คุณสมบัติ รองรับคำสั่ง SNMP / remote shell
บันทึก มาพร้อมกับอะแดปเตอร์ AC: TAS2800-Y-2-JSK