(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กระดุมสีเหลือง การ์ดสีขาว และ ป้ายชื่อ สีขาว ปุ่ม หยุดฉุกเฉิน ไม่เรืองแสง แสง ทรงเห็ด
รหัสสินค้า |
---|
HW1B-V422Y |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรงเทอร์มินอล | รูติดตั้ง | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | การทำงานของ สวิตช์กด | มาตรฐาน ตัวแทน | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 110 (A) | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 24 (A) | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 125 (A) | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 30 (A) | สเปค | รูปทรง ปุ่ม | โคมไฟแรงดันใช้งาน (V) | หน้าสัมผัส วัสดุ | ประเภท แหล่งกำเนิดแสงไฟ | หน้าสัมผัส รายละเอียดการกำหนดค่า | วิธีลบ ล็อค | รวมถึงการป้องกัน แบบใช้ไฟฟ้า ช็อตครอบคลุม | คุณสมบัติ | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,598.34 ฿ 959.16 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | φ22.3 | 2a / 2b | กดเพื่อ ล็อค/ เปิดเพื่อรีเซ็ต | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 41.4 | 40 | 101.4 | 10 | 8 | - | - | ซีรีส์ ⌀ 22 HW | ใหญ่ | ชนิดไม่มีไฟ | เงิน | ชนิดไม่มีไฟ | หน้าสัมผัสหลัก 2b / หน้าสัมผัสจอภาพ 2a | มีจำหน่าย | × | NA | ไม่สามารถใช้สี Y เป็นสวิตช์หยุดฉุกเฉินมาตรฐาน EN ได้ |
กำลังโหลด …
ชนิด | ไฟ หยุดฉุกเฉิน ชนิดไม่ส่องสว่าง | รูปทรง | รูปทรง แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด) | รวมการ์ดในชุด | NA |
---|---|---|---|---|---|
แผ่นป้ายชื่อ | NA | สีของปุ่ม | สีเหลือง | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP65 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HW1B-V422Y ในชุด ส สวิตช์ (ซีรีย์ HW)
รหัสสินค้า |
---|
HW1B-V322Y |
HW1B-V401Y |
HW1B-V402Y |
HW1B-V431Y |
HW1B-V501Y |
HW1B-V502Y |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรงเทอร์มินอล | รูติดตั้ง | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | การทำงานของ สวิตช์กด | มาตรฐาน ตัวแทน | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 110 (A) | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 24 (A) | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 125 (A) | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 30 (A) | สเปค | รูปทรง ปุ่ม | โคมไฟแรงดันใช้งาน (V) | หน้าสัมผัส วัสดุ | ประเภท แหล่งกำเนิดแสงไฟ | หน้าสัมผัส รายละเอียดการกำหนดค่า | วิธีลบ ล็อค | รวมถึงการป้องกัน แบบใช้ไฟฟ้า ช็อตครอบคลุม | คุณสมบัติ | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,568.00 | 1 ชิ้น | ขอราคา | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | φ22.3 | 2b / 2a | กดเพื่อ ล็อค/ เปิดเพื่อรีเซ็ต | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 41.4 | 29.4 | 101.4 | 10 | 8 | - | - | ซีรีส์ ⌀ 22 HW | ขนาดกลาง | ชนิดไม่มีไฟ | เงิน | ชนิดไม่มีไฟ | หน้าสัมผัสหลัก 2b / หน้าสัมผัสจอภาพ 2a | มีจำหน่าย | × | NA | ไม่สามารถใช้สี Y เป็นสวิตช์หยุดฉุกเฉินมาตรฐาน EN ได้ | ||
฿ 978.34 | 1 ชิ้น | 98 วัน | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | φ22.3 | 1b | กดเพื่อ ล็อค/ เปิดเพื่อรีเซ็ต | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 41.4 | 40 | 81.4 | 10 | 8 | - | - | ซีรีส์ ⌀ 22 HW | ใหญ่ | ชนิดไม่มีไฟ | เงิน | ชนิดไม่มีไฟ | หน้าสัมผัสหลัก 1b | มีจำหน่าย | × | NA | ไม่สามารถใช้สี Y เป็นสวิตช์หยุดฉุกเฉินมาตรฐาน EN ได้ | ||
฿ 1,188.34 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | φ22.3 | 2b | กดเพื่อ ล็อค/ เปิดเพื่อรีเซ็ต | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 41.4 | 40 | 81.4 | 10 | 8 | - | - | ซีรีส์ ⌀ 22 HW | ใหญ่ | ชนิดไม่มีไฟ | เงิน | ชนิดไม่มีไฟ | หน้าสัมผัสหลัก 2b | มีจำหน่าย | × | NA | ไม่สามารถใช้สี Y เป็นสวิตช์หยุดฉุกเฉินมาตรฐาน EN ได้ | ||
฿ 1,598.34 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | φ22.3 | 3a / 1b | กดเพื่อ ล็อค/ เปิดเพื่อรีเซ็ต | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 41.4 | 40 | 101.4 | 10 | 8 | - | - | φ22 HW ซีรีส์ | ประเภทใหญ่ | Non-ส่องสว่าง | เงิน | Non-ส่องสว่าง | หน้า หน้าสัมผัส หลัก 1b / หน้า หน้าสัมผัส จอภาพ 3a | ใช่ | x | - | ไม่สามารถใช้สี Y เป็น สวิตช์ หยุดฉุกเฉิน มาตรฐาน EN | ||
฿ 1,347.00 | 1 ชิ้น | ขอราคา | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | φ22.3 | 1b | กดเพื่อ ล็อค/ เปิดเพื่อรีเซ็ต | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 60 | 60 | 83.9 | 10 | 8 | - | - | ซีรีส์ ⌀ 22 HW | ขนาดใหญ่พิเศษ | ชนิดไม่มีไฟ | เงิน | ชนิดไม่มีไฟ | หน้าสัมผัสหลัก 1b | มีจำหน่าย | × | NA | ไม่สามารถใช้สี Y เป็นสวิตช์หยุดฉุกเฉินมาตรฐาน EN ได้ | ||
฿ 1,553.00 | 1 ชิ้น | ขอราคา | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | φ22.3 | 2b | กดเพื่อ ล็อค/ เปิดเพื่อรีเซ็ต | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 60 | 60 | 83.9 | 10 | 8 | - | - | ซีรีส์ ⌀ 22 HW | ขนาดใหญ่พิเศษ | ชนิดไม่มีไฟ | เงิน | ชนิดไม่มีไฟ | หน้าสัมผัสหลัก 2b | มีจำหน่าย | × | NA | ไม่สามารถใช้สี Y เป็นสวิตช์หยุดฉุกเฉินมาตรฐาน EN ได้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง