(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กระดุมสีเหลือง การ์ดสีขาว และ ป้ายชื่อ สีขาว ปุ่ม หยุดฉุกเฉิน ไม่เรืองแสง แสง ทรงเห็ด
รหัสสินค้า |
---|
HW1B-V301Y |
HW1B-V302Y |
HW1B-V311Y |
HW1B-V322Y |
HW1B-V401Y |
HW1B-V402Y |
HW1B-V411Y |
HW1B-V422Y |
HW1B-V501Y |
HW1B-V502Y |
HW1B-V511Y |
HW1B-V522Y |
HW1B-Y202Y |
HW1B-Y211Y |
XA1E-BV4U01Y |
XA1E-BV4U02Y |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรงเทอร์มินอล | รูติดตั้ง | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | การทำงานของ สวิตช์กด | มาตรฐาน ตัวแทน | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 110 (A) | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 24 (A) | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 125 (A) | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 30 (A) | สเปค | รูปทรง ปุ่ม | หน้าสัมผัส วัสดุ | หน้าสัมผัส รายละเอียดการกำหนดค่า | วิธีลบ ล็อค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 950.00 ฿ 814.25 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | ขอราคา | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | φ22.3 | 1b | กดเพื่อ ล็อค/ เปิดเพื่อรีเซ็ต | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 41.4 | 29.4 | 81.4 | 10 | 8 | - | - | ซีรีส์ ⌀ 22 HW | ขนาดกลาง | เงิน | หน้าสัมผัสหลัก 1b | มีจำหน่าย | ||
฿ 1,152.00 ฿ 987.15 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | ขอราคา | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | φ22.3 | 2b | กดเพื่อ ล็อค/ เปิดเพื่อรีเซ็ต | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 41.4 | 29.4 | 81.4 | 10 | 8 | - | - | ซีรีส์ ⌀ 22 HW | ขนาดกลาง | เงิน | หน้าสัมผัสหลัก 2b | มีจำหน่าย | ||
฿ 1,152.00 ฿ 640.05 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | φ22.3 | 1a / 1b | กดเพื่อ ล็อค/ เปิดเพื่อรีเซ็ต | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 41.4 | 29.4 | 81.4 | 10 | 8 | - | - | ซีรีส์ ⌀ 22 HW | ขนาดกลาง | เงิน | หน้าสัมผัสหลัก 1b / หน้าสัมผัสจอภาพ 1a | มีจำหน่าย | ||
฿ 1,568.00 ฿ 1,344.25 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | ขอราคา | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | φ22.3 | 2a / 2b | กดเพื่อ ล็อค/ เปิดเพื่อรีเซ็ต | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 41.4 | 29.4 | 101.4 | 10 | 8 | - | - | ซีรีส์ ⌀ 22 HW | ขนาดกลาง | เงิน | หน้าสัมผัสหลัก 2b / หน้าสัมผัสจอภาพ 2a | มีจำหน่าย | ||
฿ 978.00 ฿ 838.54 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | 98 วัน | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | φ22.3 | 1b | กดเพื่อ ล็อค/ เปิดเพื่อรีเซ็ต | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 41.4 | 40 | 81.4 | 10 | 8 | - | - | ซีรีส์ ⌀ 22 HW | ใหญ่ | เงิน | หน้าสัมผัสหลัก 1b | มีจำหน่าย | ||
฿ 1,188.00 ฿ 660.05 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | φ22.3 | 2b | กดเพื่อ ล็อค/ เปิดเพื่อรีเซ็ต | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 41.4 | 40 | 81.4 | 10 | 8 | - | - | ซีรีส์ ⌀ 22 HW | ใหญ่ | เงิน | หน้าสัมผัสหลัก 2b | มีจำหน่าย | ||
฿ 1,188.00 ฿ 660.05 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | φ22.3 | 1a / 1b | กดเพื่อ ล็อค/ เปิดเพื่อรีเซ็ต | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 41.4 | 40 | 81.4 | 10 | 8 | - | - | ซีรีส์ ⌀ 22 HW | ใหญ่ | เงิน | หน้าสัมผัสหลัก 1b / หน้าสัมผัสจอภาพ 1a | มีจำหน่าย | ||
฿ 1,598.00 ฿ 888.01 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | φ22.3 | 2a / 2b | กดเพื่อ ล็อค/ เปิดเพื่อรีเซ็ต | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 41.4 | 40 | 101.4 | 10 | 8 | - | - | ซีรีส์ ⌀ 22 HW | ใหญ่ | เงิน | หน้าสัมผัสหลัก 2b / หน้าสัมผัสจอภาพ 2a | มีจำหน่าย | ||
฿ 1,347.00 ฿ 1,154.24 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | ขอราคา | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | φ22.3 | 1b | กดเพื่อ ล็อค/ เปิดเพื่อรีเซ็ต | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 60 | 60 | 83.9 | 10 | 8 | - | - | ซีรีส์ ⌀ 22 HW | ขนาดใหญ่พิเศษ | เงิน | หน้าสัมผัสหลัก 1b | มีจำหน่าย | ||
฿ 1,553.00 ฿ 1,331.39 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | ขอราคา | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | φ22.3 | 2b | กดเพื่อ ล็อค/ เปิดเพื่อรีเซ็ต | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 60 | 60 | 83.9 | 10 | 8 | - | - | ซีรีส์ ⌀ 22 HW | ขนาดใหญ่พิเศษ | เงิน | หน้าสัมผัสหลัก 2b | มีจำหน่าย | ||
฿ 1,553.00 ฿ 1,331.39 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | ขอราคา | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | φ22.3 | 1a / 1b | กดเพื่อ ล็อค/ เปิดเพื่อรีเซ็ต | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 60 | 60 | 83.9 | 10 | 8 | - | - | ซีรีส์ ⌀ 22 HW | ขนาดใหญ่พิเศษ | เงิน | หน้าสัมผัสหลัก 1b / หน้าสัมผัสจอภาพ 1a | มีจำหน่าย | ||
฿ 1,963.00 ฿ 1,385.88 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | ขอราคา | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | φ22.3 | 2a / 2b | กดเพื่อ ล็อค/ เปิดเพื่อรีเซ็ต | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 60 | 60 | 103.9 | 10 | 8 | - | - | ซีรีส์ ⌀ 22 HW | ขนาดใหญ่พิเศษ | เงิน | หน้าสัมผัสหลัก 2b / หน้าสัมผัสจอภาพ 2a | มีจำหน่าย | ||
฿ 1,115.00 ฿ 955.67 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | ขอราคา | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | φ22.3 | 2b | [อื่น ๆ] ผลักดึง | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 41.4 | 40 | 81.4 | 10 | 8 | - | - | ซีรีส์ ⌀ 22 HW | ใหญ่ | เงิน | หน้าสัมผัสหลัก 2b | มีจำหน่าย | ||
฿ 1,115.00 ฿ 704.01 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | φ22.3 | 1a / 1b | [อื่น ๆ] ผลักดึง | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 41.4 | 40 | 81.4 | 10 | 8 | - | - | ซีรีส์ ⌀ 22 HW | ใหญ่ | เงิน | หน้าสัมผัสหลัก 1b / หน้าสัมผัสจอภาพ 1a | มีจำหน่าย | ||
฿ 1,757.00 ฿ 976.01 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล | φ 16.2 | 1b | [อื่น ๆ] กดเพื่อ ล็อค ดึงหรือหมุนเพื่อรีเซ็ต | CE / UL / CUL / TUV / CCC / CSA | 40 | 40 | 40.1 | - | - | 5 | 2 | ซีรีส์ ⌀16 XA (แบบรวม) | ใหญ่ | ทอง | หน้าสัมผัสหลัก 1b | NA | ||
฿ 1,950.00 ฿ 1,084.01 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล | φ 16.2 | 2b | [อื่น ๆ] กดเพื่อ ล็อค ดึงหรือหมุนเพื่อรีเซ็ต | CE / UL / CUL / TUV / CCC / CSA | 40 | 40 | 40.1 | - | - | 5 | 2 | ซีรีส์ ⌀16 XA (แบบรวม) | ใหญ่ | ทอง | หน้าสัมผัสหลัก 2b | NA |
กำลังโหลด …
ชนิด | ไฟ หยุดฉุกเฉิน ชนิดไม่ส่องสว่าง | รูปทรง | รูปทรง แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด) | รวมการ์ดในชุด | NA |
---|---|---|---|---|---|
แผ่นป้ายชื่อ | NA | สีของปุ่ม | สีเหลือง | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP65 |
โคมไฟแรงดันใช้งาน(V) | ชนิดไม่มีไฟ | ประเภท แหล่งกำเนิดแสงไฟ | ชนิดไม่มีไฟ | รวมถึงการป้องกัน แบบใช้ไฟฟ้า ช็อตครอบคลุม | × |
คุณสมบัติ | NA | บันทึก | ไม่สามารถใช้สี Y เป็นสวิตช์หยุดฉุกเฉินมาตรฐาน EN ได้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง