(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· มันเป็นซีรีส์ใหม่ขนาดกะทัดรัดที่รองรับการใช้งานกับมาตรฐานระดับสากลที่ใช้มาตรฐาน IEC60947-2
·.EAG.
รหัสสินค้า |
---|
BW400EAG-3P350 |
BW400EAG-3P350 E |
BW400EAG-3P350 K A |
BW400EAG-3P350 WA |
BW400EAG-3P350K |
BW400EAG-3P350WKA |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิกัดกระแสโครง | พิกัดความจุ บล็อค 400 V AC (kA) | จำนวนขั้ว | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | ขนาดความสูง (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | บล็อค 230 V AC (kA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13,933.33 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 76 วัน | 10 | [400AF ขึ้นไป] 400AF | 30/15 | 3 | 350 | 257 | 140 | 146 | 50/25 | ||
฿ 37,333.33 ฿ 28,000.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 61 วัน | 10 | [400AF ขึ้นไป] 400AF | 30/15 | 3 | 350 | 257 | 140 | 146 | 50/25 | ||
฿ 30,850.00 ฿ 23,137.50 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 61 วัน | 10 | [400AF ขึ้นไป] 400AF | 30/15 | 3 | 350 | 257 | 140 | 146 | 50/25 | ||
฿ 30,850.00 ฿ 23,137.50 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 61 วัน | 10 | [400AF ขึ้นไป] 400AF | 30/15 | 3 | 350 | 257 | 140 | 146 | 50/25 | ||
฿ 43,160.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | [400AF ขึ้นไป] 400AF | 30/15 | 3 | 350 | 257 | 140 | 146 | 50/25 | ||
฿ 45,001.67 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | [400AF ขึ้นไป] 400AF | 30/15 | 3 | 350 | 257 | 140 | 146 | 50/25 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง