(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· มันเป็นซีรีส์ใหม่ขนาดกะทัดรัดที่รองรับการใช้งานกับมาตรฐานระดับสากลที่ใช้มาตรฐาน IEC60947-2
·.EAG.
รหัสสินค้า |
---|
BW160EAG-3P150 K |
BW160EAG-3P150 W |
BW160EAG-3P-150A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิกัดกระแสโครง | พิกัดความจุ บล็อค 400 V AC (kA) | จำนวนขั้ว | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | ขนาดความสูง (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | บล็อค 230 V AC (kA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,583.33 ฿ 5,687.50 | CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 61 วัน | - | [100AF ถึง 199AF] 160AF | 18/9 | 3 | 150 | 165 | 105 | 95 | 36/18 | ||
฿ 7,583.33 ฿ 5,687.50 | CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 61 วัน | - | [100AF ถึง 199AF] 160AF | 18/9 | 3 | 150 | 165 | 105 | 95 | 36/18 | ||
฿ 5,000.00 | FUJI ELECTRIC CIRCUIT BREAKERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [100AF ถึง 199AF] 160AF | 18/9 | 3 | 150 | 165 | 105 | 95 | 36/18 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง