1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบห่อหุ้มมิดชิด (MCCB) ซีรีส์ NF-SV (รหัสสินค้า)

MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER

เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบห่อหุ้มมิดชิด (MCCB) ซีรีส์ NF-SV
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,728.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้านี้เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS Category 9 “อุปกรณ์เพื่อติดตามและควบคุม” โดยอยู่นอกเหนือจากข้อจำกัดในการใช้งานพาทาเลต เอสเตอร์ จนถึง 21 กรกฎาคม 2021

รายละเอียดสินค้า

WS-V ซีรีส์ ประเภท NF-S เบรกเกอร์ไม่มีฟิวส์ (รุ่นอเนกประสงค์)
[คุณสมบัติ]
· เบรกเกอร์แบบไม่ใช้ฟิวส์ขนาดเล็กและประสิทธิภาพสูงในราคาประหยัด
· วิธีการเชื่อมต่อ: ชนิดติดตั้งด้านหน้า, ชนิดติดตั้งด้านหลัง, ชนิดฝังตัว, ชนิดสอดเข้า
[การใช้งาน]
· เบรกเกอร์ไม่มีฟิวส์ เป็นผลิตภัณฑ์อเนกประสงค์

สเปค NF63-SV

ชื่อรุ่นNF63-SV
พิกัดกระแสไฟฟ้า ใน
อุณหภูมิแวดล้อมมาตรฐาน 40°C A
60
จำนวนหน้าสัมผัส234
พิกัดแรงดันไฟฟ้าฉนวน Ui V600
พิกัด
สั้น
วงจรไฟฟ้า
ค่าการตัดกระแสลัดวงจร
ความจุ
kA

 
JIS C 8201-2-1
Ann. 1
JIS C 8201-2-1
Ann. 2
IEC 60947-2
EN 60947-2
(Icu/Ics)
AC690 V
500 V7.5/7.5
440 V7.5/7.5
415 V7.5/7.5
400 V7.5/7.5
380 V7.5/7.5
230 V15/15
DC250 V (หมายเหตุ 1)7.5/7.5
GB 14048.2
(Icu/Ics)
AC415 V7.5/7.5
400 V7.5/7.5
380 V7.5/7.5
230 V15/15
DC250 V7.5/7.5
NK
(Icu/Ics)
AC450 V7.5/7.5
240 V15/15
DC250 V7.5/7.5

หมายเหตุ: สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มี 13 หน้าสัมผัสและผลิตภัณฑ์ที่มี 4 หน้าสัมผัส ให้ใช้เพียง 2 หน้าสัมผัสเท่านั้น

ภาพสเป็คโครงร่างแสดงสัดส่วน NF63-SV

ประเภท พื้นผิว ด้านหน้า

ประเภท พื้นผิว ด้านหน้า

ประเภท พื้นผิว ด้านหลัง

ประเภท พื้นผิว ด้านหลัง

ชนิดฝังตัว

ชนิดฝังตัว

ประเภทที่แทรก

ประเภทที่แทรก

สเปค NF63-SVF

ชื่อรุ่นNF63-SVF
พิกัดกระแสไฟฟ้า ใน
อุณหภูมิแวดล้อมมาตรฐาน 40°C A
60
จำนวนหน้าสัมผัส23
พิกัดแรงดันไฟฟ้าฉนวน Ui V440
พิกัด
สั้น
วงจรไฟฟ้า
ค่าการตัดกระแสลัดวงจร
ความจุ
kA

 
JIS C 8201-2-1 Ann. 1
JIS C 8201-2-1 Ann. 2
IEC 60947-2
EN 60947-2
(Icu/Ics)
AC690 V
500 V
440 V7.5/6
415 V10/8
400 V10/8
380 V10/8
230 V15/15
DC
(หมายเหตุ 1)
250 V
125 V10/10
GB 14048.2
(Icu/Ics)
AC415 V10/8
400 V10/8
380 V10/8
230 V15/15
DC
(หมายเหตุ 1)
250 V
125 V10/10

หมายเหตุ 1: สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มี 3 หน้าสัมผัส ให้ใช้ 2 หน้าสัมผัสเท่านั้น

ภาพสเป็คโครงร่างแสดงสัดส่วน NF63-SVF (ประเภทพื้นผิว)

ประเภท พื้นผิว ด้านหน้า

หมายเหตุ 1: สายไม่สามารถเชื่อมต่อโดยตรง

  • หมายเหตุ: ดูแคตตาล็อกสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ
รหัสสินค้า
NF125-SV 3P 100A SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิกัดกระแสโครง พิกัดความจุ บล็อค 200 V AC
(kA)
พิกัดความจุ บล็อค 400 V AC
(kA)
จัดอันดับความสามารถในการเบรกที่ พิกัดแรงดันไฟฟ้า VDC 250
(kA)
จำนวนขั้ว พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
วิธีการติดตั้ง วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ มาตรฐาน ตัวแทน ขนาดความสูง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)

฿ 3,655.00

฿ 2,741.25

MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [100AF ถึง 199AF] 100AF-30403100ยึดด้วย สกรูประเภท พื้นผิวPSE / CE / CCC1309090

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปแบบ ผลิตภัณฑ์อเนกประสงค์

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NF125-SV 3P 100A ในชุด เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบห่อหุ้มมิดชิด (MCCB) ซีรีส์ NF-SV

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
NF125-SV 2P 125A
NF125-SV 2P 60A
NF125-SV 2P 75A
NF125-SV 3P 125A
NF125-SV 3P 60A
NF125-SV 3P 75A
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิกัดกระแสโครง พิกัดความจุ บล็อค 200 V AC
(kA)
พิกัดความจุ บล็อค 400 V AC
(kA)
จัดอันดับความสามารถในการเบรกที่ พิกัดแรงดันไฟฟ้า VDC 250
(kA)
จำนวนขั้ว พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
วิธีการติดตั้ง วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ มาตรฐาน ตัวแทน ขนาดความสูง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)

฿ 2,570.00

1 ชิ้น 6 วัน [100AF ถึง 199AF] 125AF-30402125ยึดด้วย สกรูประเภท พื้นผิวPSE / CE / CCC1306090

฿ 2,570.00

1 ชิ้น 72 วัน [100AF ถึง 199AF] 100AF-3040260ยึดด้วย สกรูประเภท พื้นผิวPSE / CE / CCC1306090

฿ 2,570.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [100AF ถึง 199AF] 100AF-3040275ยึดด้วย สกรูประเภท พื้นผิวPSE / CE / CCC1306090

฿ 3,655.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [100AF ถึง 199AF] 125AF-30403125ยึดด้วย สกรูประเภท พื้นผิวPSE / CE / CCC1309090

฿ 3,655.00

1 ชิ้น 72 วัน [100AF ถึง 199AF] 100AF-3040360ยึดด้วย สกรูประเภท พื้นผิวPSE / CE / CCC1309090

฿ 3,655.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [100AF ถึง 199AF] 100AF-3040375ยึดด้วย สกรูประเภท พื้นผิวPSE / CE / CCC1309090