(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
WS-V ซีรีส์ ประเภท NF-S เบรกเกอร์ไม่มีฟิวส์ (รุ่นอเนกประสงค์)
[คุณสมบัติ]
· เบรกเกอร์แบบไม่ใช้ฟิวส์ขนาดเล็กและประสิทธิภาพสูงในราคาประหยัด
· วิธีการเชื่อมต่อ: ชนิดติดตั้งด้านหน้า, ชนิดติดตั้งด้านหลัง, ชนิดฝังตัว, ชนิดสอดเข้า
[การใช้งาน]
· เบรกเกอร์ไม่มีฟิวส์ เป็นผลิตภัณฑ์อเนกประสงค์
ชื่อรุ่น | NF63-SV | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
พิกัดกระแสไฟฟ้า ใน อุณหภูมิแวดล้อมมาตรฐาน 40°C A | 60 | |||||
จำนวนหน้าสัมผัส | 2 | 3 | 4 | |||
พิกัดแรงดันไฟฟ้าฉนวน Ui V | 600 | |||||
พิกัด สั้น วงจรไฟฟ้า ค่าการตัดกระแสลัดวงจร ความจุ kA | JIS C 8201-2-1 Ann. 1 JIS C 8201-2-1 Ann. 2 IEC 60947-2 EN 60947-2 (Icu/Ics) | AC | 690 V | — | ||
500 V | 7.5/7.5 | |||||
440 V | 7.5/7.5 | |||||
415 V | 7.5/7.5 | |||||
400 V | 7.5/7.5 | |||||
380 V | 7.5/7.5 | |||||
230 V | 15/15 | |||||
DC | 250 V (หมายเหตุ 1) | 7.5/7.5 | ||||
GB 14048.2 (Icu/Ics) | AC | 415 V | 7.5/7.5 | |||
400 V | 7.5/7.5 | |||||
380 V | 7.5/7.5 | |||||
230 V | 15/15 | |||||
DC | 250 V | 7.5/7.5 | ||||
NK (Icu/Ics) | AC | 450 V | 7.5/7.5 | — | ||
240 V | 15/15 | — | ||||
DC | 250 V | 7.5/7.5 | — |
หมายเหตุ: สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มี 13 หน้าสัมผัสและผลิตภัณฑ์ที่มี 4 หน้าสัมผัส ให้ใช้เพียง 2 หน้าสัมผัสเท่านั้น
ชื่อรุ่น | NF63-SVF | ||||
---|---|---|---|---|---|
พิกัดกระแสไฟฟ้า ใน อุณหภูมิแวดล้อมมาตรฐาน 40°C A | 60 | ||||
จำนวนหน้าสัมผัส | 2 | 3 | |||
พิกัดแรงดันไฟฟ้าฉนวน Ui V | 440 | ||||
พิกัด สั้น วงจรไฟฟ้า ค่าการตัดกระแสลัดวงจร ความจุ kA | JIS C 8201-2-1 Ann. 1 JIS C 8201-2-1 Ann. 2 IEC 60947-2 EN 60947-2 (Icu/Ics) | AC | 690 V | — | |
500 V | — | ||||
440 V | 7.5/6 | ||||
415 V | 10/8 | ||||
400 V | 10/8 | ||||
380 V | 10/8 | ||||
230 V | 15/15 | ||||
DC (หมายเหตุ 1) | 250 V | — | |||
125 V | 10/10 | ||||
GB 14048.2 (Icu/Ics) | AC | 415 V | 10/8 | ||
400 V | 10/8 | ||||
380 V | 10/8 | ||||
230 V | 15/15 | ||||
DC (หมายเหตุ 1) | 250 V | — | |||
125 V | 10/10 |
หมายเหตุ 1: สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มี 3 หน้าสัมผัส ให้ใช้ 2 หน้าสัมผัสเท่านั้น
หมายเหตุ 1: สายไม่สามารถเชื่อมต่อโดยตรง
รหัสสินค้า |
---|
NF125-SV 2P 75A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิกัดกระแสโครง | พิกัดความจุ บล็อค 200 V AC (kA) | พิกัดความจุ บล็อค 400 V AC (kA) | จัดอันดับความสามารถในการเบรกที่ พิกัดแรงดันไฟฟ้า VDC 250 (kA) | จำนวนขั้ว | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | วิธีการติดตั้ง | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | มาตรฐาน ตัวแทน | ขนาดความสูง (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,570.00 ฿ 1,927.50 | MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [100AF ถึง 199AF] 100AF | - | 30 | 40 | 2 | 75 | ยึดด้วย สกรู | ประเภท พื้นผิว | PSE / CE / CCC | 130 | 60 | 90 |
กำลังโหลด …
รูปแบบ | ผลิตภัณฑ์อเนกประสงค์ |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NF125-SV 2P 75A ในชุด เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบห่อหุ้มมิดชิด (MCCB) ซีรีส์ NF-SV
รหัสสินค้า |
---|
NF125-SV 2P 100A B |
NF125-SV 2P 125A |
NF125-SV 2P 60A |
NF125-SV 2P 75A B |
NF125-SV 3P 100A |
NF125-SV 3P 125A |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิกัดกระแสโครง | พิกัดความจุ บล็อค 200 V AC (kA) | พิกัดความจุ บล็อค 400 V AC (kA) | จัดอันดับความสามารถในการเบรกที่ พิกัดแรงดันไฟฟ้า VDC 250 (kA) | จำนวนขั้ว | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | วิธีการติดตั้ง | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | มาตรฐาน ตัวแทน | ขนาดความสูง (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,610.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [100AF ถึง 199AF] 100AF | - | 30 | 40 | 2 | 100 | ยึดด้วย สกรู | รูปทรง ด้านหลัง | PSE / CE / CCC | 130 | 60 | 90 | ||
฿ 2,570.00 | 1 ชิ้น | 6 วัน | [100AF ถึง 199AF] 125AF | - | 30 | 40 | 2 | 125 | ยึดด้วย สกรู | ประเภท พื้นผิว | PSE / CE / CCC | 130 | 60 | 90 | ||
฿ 2,570.00 | 1 ชิ้น | 72 วัน | [100AF ถึง 199AF] 100AF | - | 30 | 40 | 2 | 60 | ยึดด้วย สกรู | ประเภท พื้นผิว | PSE / CE / CCC | 130 | 60 | 90 | ||
฿ 3,610.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [100AF ถึง 199AF] 100AF | - | 30 | 40 | 2 | 75 | ยึดด้วย สกรู | รูปทรง ด้านหลัง | PSE / CE / CCC | 130 | 60 | 90 | ||
฿ 3,655.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [100AF ถึง 199AF] 100AF | - | 30 | 40 | 3 | 100 | ยึดด้วย สกรู | ประเภท พื้นผิว | PSE / CE / CCC | 130 | 90 | 90 | ||
฿ 3,655.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [100AF ถึง 199AF] 125AF | - | 30 | 40 | 3 | 125 | ยึดด้วย สกรู | ประเภท พื้นผิว | PSE / CE / CCC | 130 | 90 | 90 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง