1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เบรกเกอร์ MCCB 1 เฟส NF63-CV - หน้าสัมผัส 2/3 60 A (รหัสสินค้า)

MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER

เบรกเกอร์ MCCB 1 เฟส NF63-CV - หน้าสัมผัส 2/3 60 A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,148.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้านี้เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS Category 9 “อุปกรณ์เพื่อติดตามและควบคุม” โดยอยู่นอกเหนือจากข้อจำกัดในการใช้งานพาทาเลต เอสเตอร์ จนถึง 21 กรกฎาคม 2021

รายละเอียดสินค้า

WS-V ซีรีส์ ประเภท NF-Nเบรกเกอร์ไม่มีฟิวส์เฉพาะด้าน สำหรับวงจรขดลวด 1 เฟส 3
[คุณสมบัติ]
· ตรวจจับแรงดันเกินสูงกว่าระดับที่กำหนดและขัดขวางวงจรเพื่อป้องกันอุปกรณ์โหลดไฟฟ้า
· วิธีการเชื่อมต่อ: ประเภทพื้นผิวด้านหน้า, พื้นผิวด้านหลัง, ชนิดฝัง
[การใช้งาน]
· เบรกเกอร์ไม่มีฟิวส์เฉพาะด้าน สำหรับวงจรขดลวด 1 เฟส 3

สเปค NF63-CV

ชื่อรุ่นNF63-CV
พิกัดกระแสไฟฟ้า ใน
อุณหภูมิแวดล้อมมาตรฐาน 40°C (45°C สำหรับเรือ) A
60
จำนวนหน้าสัมผัส23
พิกัดแรงดันไฟฟ้าฉนวน Ui V600
พิกัด
สั้น
วงจรไฟฟ้า
ค่าการตัดกระแสลัดวงจร
ความจุ
kA


JIS C 8201-2-1
Ann. 1
JIS C 8201-2-1
Ann. 2
IEC 60947-2
EN 60947-2
(Icu/Ics)
AC690 V
500 V2.5/2.5
440 V2.5/2.5
415 V2.5/2.5
400 V5/5
380 V5/5
230 V7.5/7.5
DC250 V (หมายเหตุ 1)2.5/2.5
GB 14048.2
(Icu/Ics)
AC415 V2.5/2.5
400 V5/5
380 V5/5
230 V7.5/7.5
DC250 V2.5/2.5
NK
(Icu/Ics)
AC450 V2.5/2.5
240 V7.5/7.5
DC250 V2.5/2.5

หมายเหตุ: สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มี 13 หน้าสัมผัสและผลิตภัณฑ์ที่มี 4 หน้าสัมผัส ให้ใช้เพียง 2 หน้าสัมผัสเท่านั้น

Drawing แสดงโครงร่างและระบุขนาดของ NF63-CV

ประเภท พื้นผิว ด้านหน้า

ประเภท พื้นผิว ด้านหน้า

ประเภท พื้นผิว ด้านหลัง

ประเภท พื้นผิว ด้านหลัง

ชนิดฝังตัว

ชนิดฝังตัว

ประเภทที่แทรก

ประเภทที่แทรก
  • หมายเหตุ: ดูแคตตาล็อกสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ
รหัสสินค้า
NF125-CVF 3P 125A SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิกัดกระแสโครง พิกัดความจุ บล็อค 200 V AC
(kA)
พิกัดความจุ บล็อค 400 V AC
(kA)
จัดอันดับความสามารถในการเบรกที่ พิกัดแรงดันไฟฟ้า VDC 250
(kA)
จำนวนขั้ว พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
วิธีการติดตั้ง วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ มาตรฐาน ตัวแทน ขนาดความสูง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
รูปแบบ

฿ 9,960.00

฿ 7,470.00

MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 72 วัน [100AF ถึง 199AF] 125AF30107.53125การยึด DIN / สกรูประเภท พื้นผิวCE / TUV / CCC1307590ผลิตภัณฑ์ราคาประหยัด

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NF125-CVF 3P 125A ในชุด เบรกเกอร์ MCCB 1 เฟส NF63-CV - หน้าสัมผัส 2/3 60 A

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
NF125-CV 2P 75A
NF125-CV 3P 100A
NF125-CV 3P 125A
NF125-CVF 3P 60A
NF125-CVF 3P 75A
NF125-SV 3P 63A MB
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิกัดกระแสโครง พิกัดความจุ บล็อค 200 V AC
(kA)
พิกัดความจุ บล็อค 400 V AC
(kA)
จัดอันดับความสามารถในการเบรกที่ พิกัดแรงดันไฟฟ้า VDC 250
(kA)
จำนวนขั้ว พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
วิธีการติดตั้ง วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ มาตรฐาน ตัวแทน ขนาดความสูง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
รูปแบบ

฿ 1,968.00

1 ชิ้น 72 วัน [100AF ถึง 199AF] 100AF-107.5275ยึดด้วย สกรูประเภท พื้นผิวPSE / CE / CCC1306090ผลิตภัณฑ์ราคาประหยัด

฿ 2,812.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [100AF ถึง 199AF] 100AF-107.53100ยึดด้วย สกรูประเภท พื้นผิวPSE / CE / CCC1309090ผลิตภัณฑ์ราคาประหยัด

฿ 2,812.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [100AF ถึง 199AF] 125AF-107.53125ยึดด้วย สกรูประเภท พื้นผิวCE / CCC1309090ผลิตภัณฑ์ราคาประหยัด

฿ 6,425.00

1 ชิ้น 72 วัน [100AF ถึง 199AF] 100AF30107.5360การยึด DIN / สกรูประเภท พื้นผิวPSE / CE / TUV / CCC1307590ผลิตภัณฑ์ราคาประหยัด

฿ 6,425.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [100AF ถึง 199AF] 100AF30107.5375ยึดด้วย สกรูประเภท พื้นผิวPSE / CE / TUV / CCC1307590ผลิตภัณฑ์ราคาประหยัด

฿ 10,602.00

1 ชิ้น 72 วัน [100AF ถึง 199AF] 100AF-30-363ยึดด้วย สกรูประเภท พื้นผิวPSE / CE / CCC1309090ผลิตภัณฑ์อเนกประสงค์