1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
G-TWIN เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด EW series RAGU (125AF to 630AF) (EW125RAGU-3P060B)

CIRCIT BRAEAKER

G-TWIN เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด EW series RAGU (125AF to 630AF) (EW125RAGU-3P060B)
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
· กำหนดเป้าหมายลูกค้าทั่วโลก JIS, เครื่องหมาย CE, CCC, UL489, CSA ฯลฯ เป็นสากลแท้จริง แต่ละซีรีส์ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน MCCB/ELCB
· RAGU.

รหัสสินค้า
EW125RAGU-3P060B SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิกัดกระแสโครง AF พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
อัตราความไว กระแสไฟฟ้า
(mA)
ขนาดความสูง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)

฿ 48,860.00

฿ 36,645.00

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 60 วัน [100AF ถึง 199AF] 125AF60301559095

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิกัดความจุ บล็อค 400 V AC(kA) 50/25 จำนวนขั้ว 3 สเปค สินค้าระดับโลก [U: L อยู่ในรายการ]
บล็อค 230 V AC(kA) 100/50

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EW125RAGU-3P060B ในชุด G-TWIN เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด EW series RAGU (125AF to 630AF)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
EW125RAGU-3P015BWA
EW125RAGU-3P020 B FAC200-240V/DC200-220V
EW125RAGU-3P020 B K A
EW125RAGU-3P060K
EW125RAGU-3P075 B WA
EW125RAGU-3P075 K FAC200-240V/DC200-220V A
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิกัดกระแสโครง AF พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
อัตราความไว กระแสไฟฟ้า
(mA)
ขนาดความสูง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)

฿ 50,070.00

1 ชิ้น 60 วัน [100AF ถึง 199AF] 125AF15301719095

฿ 51,375.00

1 ชิ้น 60 วัน [100AF ถึง 199AF] 125AF20301719095

฿ 50,070.00

1 ชิ้น 60 วัน [100AF ถึง 199AF] 125AF20301719095

฿ 48,860.00

1 ชิ้น 60 วัน [100AF ถึง 199AF] 125AF60100/200/500/10001559095

฿ 50,070.00

1 ชิ้น 60 วัน [100AF ถึง 199AF] 125AF75301719095

฿ 51,543.33

1 ชิ้น 60 วัน [100AF ถึง 199AF] 125AF75100/200/500/10001719095