(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· IEC60947-2 ล่าสุด มันเป็นซีรีส์ใหม่ขนาดกะทัดรัดที่รองรับการใช้งานกับมาตรฐานระดับสากล
· RAG.
รหัสสินค้า |
---|
EW630RAG-3P500K |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิกัดกระแสโครง AF | พิกัดความจุ บล็อค 400 V AC (kA) | จำนวนขั้ว | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | อัตราความไว กระแสไฟฟ้า (mA) | ขนาดความสูง (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | บล็อค 230 V AC (kA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 133,988.33 ฿ 100,491.25 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | [400AF ขึ้นไป] 630AF | 50/25 | 3 | 500 | 100/200/500/1000 | 275 | 210 | 146 | 100/50 |
กำลังโหลด …
สเปค | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EW630RAG-3P500K ในชุด G-TWIN เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด EW series RAG (63AF to 800AF)
รหัสสินค้า |
---|
EW125RAG-3P060K |
EW125RAG-3P075B |
EW125RAG-3P075K |
EW630RAG-3P600K |
EW630RAG-3P630K |
EW63RAG-3P060B |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิกัดกระแสโครง AF | พิกัดความจุ บล็อค 400 V AC (kA) | จำนวนขั้ว | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | อัตราความไว กระแสไฟฟ้า (mA) | ขนาดความสูง (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | บล็อค 230 V AC (kA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 14,016.67 | 1 ชิ้น | 75 วัน | 10 | [100AF ถึง 199AF] 125AF | 50/25 | 3 | 60 | 100/200/500/1000 | 155 | 90 | 95 | 100/50 | ||
฿ 14,016.67 | 1 ชิ้น | 75 วัน | 10 | [100AF ถึง 199AF] 125AF | 50/25 | 3 | 75 | 30 | 155 | 90 | 95 | 100/50 | ||
฿ 14,016.67 | 1 ชิ้น | 75 วัน | 10 | [100AF ถึง 199AF] 125AF | 50/25 | 3 | 75 | 100/200/500/1000 | 155 | 90 | 95 | 100/50 | ||
฿ 133,988.33 | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | [400AF ขึ้นไป] 630AF | 50/25 | 3 | 600 | 100/200/500/1000 | 275 | 210 | 146 | 100/50 | ||
฿ 133,988.33 | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | [400AF ขึ้นไป] 630AF | 50/25 | 3 | 630 | 100/200/500/1000 | 275 | 210 | 146 | 100/50 | ||
฿ 7,033.33 | 1 ชิ้น | 75 วัน | - | 63AF | 10/5 | 3 | 60 | 30 | 100 | 75 | 84 | 25/13 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง