1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
G-TWIN เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด EW series RAG (63AF to 800AF) (รหัสสินค้า)

CIRCIT BRAEAKER

G-TWIN เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด EW series RAG (63AF to 800AF)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,950.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· IEC60947-2 ล่าสุด มันเป็นซีรีส์ใหม่ขนาดกะทัดรัดที่รองรับการใช้งานกับมาตรฐานระดับสากล
· RAG.

เซอร์กิตเบรกเกอร์ เบรกเกอร์ ไฟรั่วลงดิน ซีรีส์ G-TWIN คลิกที่นี่





รหัสสินค้า
EW125RAG-4P075B SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานพิกัดกระแสโครง AF พิกัดความจุ บล็อค 400 V AC
(kA)
จำนวนขั้ว พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
อัตราความไว กระแสไฟฟ้า
(mA)
ขนาดความสูง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
บล็อค 230 V AC
(kA)

฿ 18,916.67

฿ 14,187.50

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 75 วัน 10[100AF ถึง 199AF] 125AF50/254753015512095100/50

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สเปค ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EW125RAG-4P075B ในชุด G-TWIN เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด EW series RAG (63AF to 800AF)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
EW125RAG-3P060K
EW125RAG-3P075B
EW125RAG-3P075K
EW125RAG-4P075K
EW125RAG-4P100B
EW125RAG-4P100K
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานพิกัดกระแสโครง AF พิกัดความจุ บล็อค 400 V AC
(kA)
จำนวนขั้ว พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
อัตราความไว กระแสไฟฟ้า
(mA)
ขนาดความสูง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
บล็อค 230 V AC
(kA)

฿ 14,016.67

1 ชิ้น 75 วัน 10[100AF ถึง 199AF] 125AF50/25360100/200/500/10001559095100/50

฿ 14,016.67

1 ชิ้น 75 วัน 10[100AF ถึง 199AF] 125AF50/25375301559095100/50

฿ 14,016.67

1 ชิ้น 75 วัน 10[100AF ถึง 199AF] 125AF50/25375100/200/500/10001559095100/50

฿ 18,916.67

1 ชิ้น 75 วัน 10[100AF ถึง 199AF] 125AF50/25475100/200/500/100015512095100/50

฿ 18,916.67

1 ชิ้น 75 วัน 10[100AF ถึง 199AF] 125AF50/2541003015512095100/50

฿ 18,916.67

1 ชิ้น 75 วัน 10[100AF ถึง 199AF] 125AF50/254100100/200/500/100015512095100/50