(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เซอร์กิตเบรกเกอร์ป้องกันไฟฟ้ารั่วแบบอัตโนมัติ สำหรับแผงจ่ายไฟ 32-100AF
· การออกแบบใหม่
รหัสสินค้า |
---|
EW100AFC-3P060B |
EW100AFC-3P060K |
EW100AFC-3P075B |
EW100AFC-3P075K |
EW100AFC-3P100B |
EW100AFC-3P100K |
EW100AFC-3P100K K A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | อัตราความไว กระแสไฟฟ้า (mA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,675.00 ฿ 8,006.25 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 75 วัน | 60 | 30 | ||
฿ 10,675.00 ฿ 8,006.25 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 75 วัน | 60 | 100/200/500/1000 | ||
฿ 10,675.00 ฿ 8,006.25 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 75 วัน | 75 | 30 | ||
฿ 10,675.00 ฿ 8,006.25 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 75 วัน | 75 | 100/200/500/1000 | ||
฿ 10,675.00 ฿ 8,006.25 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 75 วัน | 100 | 30 | ||
฿ 10,675.00 ฿ 8,006.25 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 75 วัน | 100 | 100/200/500/1000 | ||
฿ 11,755.00 ฿ 8,816.25 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 75 วัน | 100 | 100/200/500/1000 |
กำลังโหลด …
พิกัดกระแสโครง AF | 100AF | จำนวนขั้ว | 3 | ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 75 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 84 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง