(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· IEC60947-2 ล่าสุด มันเป็นซีรีส์ใหม่ขนาดกะทัดรัดที่รองรับการใช้งานกับมาตรฐานระดับสากล
· AAG.
พิกัดกระแสโครง AF | 100AF | พิกัดความจุ บล็อค 400 V AC(kA) | — | จำนวนขั้ว | 3 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 100 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 75 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 84 |
บล็อค 230 V AC(kA) | 5/3 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EW100AAG-3P060B ในชุด G-TWIN เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด EW series AAG (100AF)
รหัสสินค้า |
---|
EW100AAG-3P060B 4B |
EW100AAG-3P060K |
EW100AAG-3P060K 4B |
EW100AAG-3P063B |
EW100AAG-3P063B 4B |
EW100AAG-3P063K |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | อัตราความไว กระแสไฟฟ้า (mA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,691.67 | 1 ชิ้น | 75 วัน | 10 | 60 | 30 | ||
฿ 6,350.00 | 1 ชิ้น | 75 วัน | 10 | 60 | 100/200/500/1000 | ||
฿ 10,691.67 | 1 ชิ้น | 75 วัน | 10 | 60 | 100/200/500/1000 | ||
฿ 6,350.00 | 1 ชิ้น | 75 วัน | 10 | 63 | 30 | ||
฿ 10,691.67 | 1 ชิ้น | 75 วัน | 10 | 63 | 30 | ||
฿ 6,350.00 | 1 ชิ้น | 75 วัน | 10 | 63 | 100/200/500/1000 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง