(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
WS-V ซีรีส์ เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด ชนิด NV-S (รุ่นเอนกประสงค์)
[คุณสมบัติ]
· คุณสมบัติการตรวจจับไฟรั่วช่วยป้องกันการทริปไฟรั่วที่ไม่จำเป็นโดยใช้ตัวกรองและวงจร DPDC
· วิธีการเชื่อมต่อ: ชนิดติดตั้งด้านหน้า, ชนิดติดตั้งด้านหลัง, ชนิดฝังตัว, ชนิดสอดเข้า
[การใช้งาน]
· เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด, รุ่นอเนกประสงค์
ชื่อรุ่น | NV63-SV | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
พิกัดกระแสไฟฟ้า ใน อุณหภูมิแวดล้อมใช้งานมาตรฐาน 40°C A | 60 | 63 | |||||
จำนวนหน้าสัมผัส | 2 | 3 | 2 | 3 | |||
รุ่นสายเชื่อม | ⌀ 1, 2 W | 3 ⌀ 3 W, 1 ⌀ 3 W, 1 ⌀ 2 W | ⌀ 1, 2 W | 3 ⌀ 3 W, 1 ⌀ 3 W, 1 ⌀ 2 W | |||
แรงดันไฟฟ้าที่วัดระดับ Ue V | AC | 100 ถึง 240 | 100-440 | 100 ถึง 240 | 100-440 | ||
ความเร็วสูง รุ่น | พิกัดความไวกระแสไฟฟ้า mA | (15) 30 | (15) 30 100/200/ 500 สวิตช์ | (15) 30 | (15) 30 100/200/ 500 สวิตช์ | ||
เวลาการทำงานสูงสุด วินาที | ที่ I △n | 0.1 | 0.1 | ||||
ที่ 5I △ n | 0.04 | 0.04 | |||||
หน่วงเวลา รุ่น | พิกัดความไวกระแสไฟฟ้า mA | — | — | ||||
เวลาการทำงานสูงสุด วินาที | — | — | |||||
ความหน่วงเวลาการไม่ทำงาน วินาทีหรือมากกว่า | — | — | |||||
วิธีการแสดงการรั่วไหลของไฟฟ้า | ปุ่มเครื่องจักรกล | ปุ่มเครื่องจักรกล | |||||
พิกัด สั้น วงจรไฟฟ้า ค่าการตัดกระแสลัดวงจร ความจุ kA | JIS C 8201-2-2 Ann. 1 JIS C 8201-2-2 Ann. 2 IEC 60947-2 2nd. เอ็ด (Icu/Ics) | AC | 440 V | — | 7.5/7.5 | — | 7.5/7.5 |
415 V | — | 7.5/7.5 | — | 7.5/7.5 | |||
400 V | — | 7.5/7.5 | — | 7.5/7.5 | |||
230 V | 15/15 | 15/15 | |||||
200 V | 15/15 | 15/15 | |||||
100 V | 15/15 | 15/15 |
รหัสสินค้า |
---|
NV125-SV 3P 125A 100-440V 1.2.500MA |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิกัดกระแสโครง AF | พิกัดความจุ บล็อค 100 V AC (kA) | พิกัดความจุ บล็อค 200 V AC (kA) | พิกัดความจุ บล็อค 400 V AC (kA) | จำนวนขั้ว | แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ (V) | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | อัตราความไว กระแสไฟฟ้า (mA) | มาตรฐาน ตัวแทน | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 14,860.00 ฿ 11,145.00 | EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 72 วัน | [100AF ถึง 199AF] 125AF | 50 | 50 | 30 | 3 | AC100 ถึง 440 | 125 | สวิตช์ 100 · 200 · 500 | - | 90 | แบบหล่อ พื้นผิว |
กำลังโหลด …
วิธีการติดตั้ง | ยึดด้วย สกรู | ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 130 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 90 |
---|---|---|---|---|---|
ชนิด | ผลิตภัณฑ์อเนกประสงค์ | สเปค | ตารางการรองรับการใช้งานกับไฟกระชาก/มีค่าฮาร์มอนิกสูง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NV125-SV 3P 125A 100-440V 1.2.500MA ในชุด <Mitsubishi> เซอร์กิตเบรกเกอร์ ไฟรั่วลงดิน (ELCB) ซีรีส์ NV-SV
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิกัดกระแสโครง AF | พิกัดความจุ บล็อค 100 V AC (kA) | พิกัดความจุ บล็อค 200 V AC (kA) | พิกัดความจุ บล็อค 400 V AC (kA) | จำนวนขั้ว | แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ (V) | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | อัตราความไว กระแสไฟฟ้า (mA) | มาตรฐาน ตัวแทน | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 14,860.00 | 1 ชิ้น | 72 วัน | [100AF ถึง 199AF] 100AF | 50 | 50 | 30 | 3 | AC100 ถึง 440 | 100 | สวิตช์ 100 · 200 · 500 | - | 90 | แบบหล่อ พื้นผิว | ||
฿ 14,860.00 | 1 ชิ้น | 72 วัน | [100AF ถึง 199AF] 100AF | 50 | 50 | 30 | 3 | AC100 ถึง 440 | 60 | สวิตช์ 100 · 200 · 500 | - | 90 | แบบหล่อ พื้นผิว | ||
฿ 14,860.00 | 1 ชิ้น | 72 วัน | [100AF ถึง 199AF] 100AF | 50 | 50 | 30 | 3 | AC100 ถึง 440 | 75 | สวิตช์ 100 · 200 · 500 | - | 90 | แบบหล่อ พื้นผิว | ||
฿ 19,438.00 | 1 ชิ้น | 72 วัน | [100AF ถึง 199AF] 125AF | - | 50 | 30 | 4 | AC200 ถึง 440 | 125 | 30 | - | 120 | แบบหล่อ พื้นผิว | ||
฿ 19,438.00 | 1 ชิ้น | 72 วัน | [100AF ถึง 199AF] 100AF | - | 50 | 30 | 4 | AC200 ถึง 440 | 60 | 30 | PSE | 120 | แบบหล่อ พื้นผิว | ||
฿ 4,813.00 | 1 ชิ้น | 72 วัน | 60AF | 15 | 15 | - | 2 | AC 100–240 | 60 | 30 | PSE | 75 | รูปทรง ด้านหลัง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง