1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
<Mitsubishi> เซอร์กิตเบรกเกอร์ ไฟรั่วลงดิน (ELCB) ซีรีส์ NV-SV (รหัสสินค้า)

EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER

&lt;Mitsubishi&gt; เซอร์กิตเบรกเกอร์ ไฟรั่วลงดิน (ELCB) ซีรีส์ NV-SV
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,427.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้านี้เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS Category 9 “อุปกรณ์เพื่อติดตามและควบคุม” โดยอยู่นอกเหนือจากข้อจำกัดในการใช้งานพาทาเลต เอสเตอร์ จนถึง 21 กรกฎาคม 2021

รายละเอียดสินค้า

WS-V ซีรีส์ เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด ชนิด NV-S (รุ่นเอนกประสงค์)
[คุณสมบัติ]
· คุณสมบัติการตรวจจับไฟรั่วช่วยป้องกันการทริปไฟรั่วที่ไม่จำเป็นโดยใช้ตัวกรองและวงจร DPDC
· วิธีการเชื่อมต่อ: ชนิดติดตั้งด้านหน้า, ชนิดติดตั้งด้านหลัง, ชนิดฝังตัว, ชนิดสอดเข้า
[การใช้งาน]
· เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด, รุ่นอเนกประสงค์

สเปค NV63-SV

ชื่อรุ่นNV63-SV
พิกัดกระแสไฟฟ้า ใน
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งานมาตรฐาน 40°C A
6063
จำนวนหน้าสัมผัส2323
รุ่นสายเชื่อม⌀ 1, 2 W3 ⌀ 3 W,
1 ⌀ 3 W,
1 ⌀ 2 W
⌀ 1, 2 W3 ⌀ 3 W,
1 ⌀ 3 W,
1 ⌀ 2 W
แรงดันไฟฟ้าที่วัดระดับ Ue VAC100 ถึง 240100-440100 ถึง 240100-440
ความเร็วสูง

รุ่น
พิกัดความไวกระแสไฟฟ้า mA(15)
30
(15) 30
100/200/
500 สวิตช์
(15)
30
(15) 30
100/200/
500 สวิตช์
เวลาการทำงานสูงสุด วินาทีที่ I △n0.10.1
ที่ 5I △ n0.040.04
หน่วงเวลา

รุ่น
พิกัดความไวกระแสไฟฟ้า mA
เวลาการทำงานสูงสุด วินาที
ความหน่วงเวลาการไม่ทำงาน วินาทีหรือมากกว่า
วิธีการแสดงการรั่วไหลของไฟฟ้าปุ่มเครื่องจักรกลปุ่มเครื่องจักรกล
พิกัด
สั้น
วงจรไฟฟ้า
ค่าการตัดกระแสลัดวงจร
ความจุ
kA


JIS C 8201-2-2 Ann. 1
JIS C 8201-2-2 Ann. 2
IEC 60947-2 2nd. เอ็ด
(Icu/Ics)
AC440 V7.5/7.57.5/7.5
415 V7.5/7.57.5/7.5
400 V7.5/7.57.5/7.5
230 V15/1515/15
200 V15/1515/15
100 V15/1515/15

ดรออิ้งโครงร่างมิติ NV63-SV

ประเภท พื้นผิว ด้านหน้า

ประเภท พื้นผิว ด้านหน้า

ประเภท พื้นผิว ด้านหลัง

ประเภท พื้นผิว ด้านหลัง

ชนิดฝังตัว

ชนิดฝังตัว

ประเภทที่แทรก

ประเภทที่แทรก
  • หมายเหตุ: ดูแคตตาล็อกสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ
รหัสสินค้า
NV125-SV 3P 60A 100-440V 1.2.500MA SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิกัดกระแสโครง AF พิกัดความจุ บล็อค 100 V AC
(kA)
พิกัดความจุ บล็อค 200 V AC
(kA)
พิกัดความจุ บล็อค 400 V AC
(kA)
จำนวนขั้ว แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ
(V)
พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
อัตราความไว กระแสไฟฟ้า
(mA)
มาตรฐาน ตัวแทน ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ

฿ 14,860.00

฿ 11,145.00

EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 72 วัน [100AF ถึง 199AF] 100AF5050303AC100 ถึง 44060สวิตช์ 100 · 200 · 500-90แบบหล่อ พื้นผิว

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการติดตั้ง ยึดด้วย สกรู ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) 130 ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 90
ชนิด ผลิตภัณฑ์อเนกประสงค์ สเปค ตารางการรองรับการใช้งานกับไฟกระชาก/มีค่าฮาร์มอนิกสูง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NV125-SV 3P 60A 100-440V 1.2.500MA ในชุด <Mitsubishi> เซอร์กิตเบรกเกอร์ ไฟรั่วลงดิน (ELCB) ซีรีส์ NV-SV

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
NV125-SV 3P 100A 100-440V 1.2.500MA
NV125-SV 3P 125A 100-440V 1.2.500MA
NV125-SV 3P 75A 100-440V 1.2.500MA
NV125-SV 4P 125A AC200-440V 30MA F
NV125-SV 4P 60A AC200-440V 30MA F
NV63-SV 2P 60A AC100-240V 30MA B
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิกัดกระแสโครง AF พิกัดความจุ บล็อค 100 V AC
(kA)
พิกัดความจุ บล็อค 200 V AC
(kA)
พิกัดความจุ บล็อค 400 V AC
(kA)
จำนวนขั้ว แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ
(V)
พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
อัตราความไว กระแสไฟฟ้า
(mA)
มาตรฐาน ตัวแทน ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ

฿ 14,860.00

1 ชิ้น 72 วัน [100AF ถึง 199AF] 100AF5050303AC100 ถึง 440100สวิตช์ 100 · 200 · 500-90แบบหล่อ พื้นผิว

฿ 14,860.00

1 ชิ้น 72 วัน [100AF ถึง 199AF] 125AF5050303AC100 ถึง 440125สวิตช์ 100 · 200 · 500-90แบบหล่อ พื้นผิว

฿ 14,860.00

1 ชิ้น 72 วัน [100AF ถึง 199AF] 100AF5050303AC100 ถึง 44075สวิตช์ 100 · 200 · 500-90แบบหล่อ พื้นผิว

฿ 19,438.00

1 ชิ้น 72 วัน [100AF ถึง 199AF] 125AF-50304AC200 ถึง 44012530-120แบบหล่อ พื้นผิว

฿ 19,438.00

1 ชิ้น 72 วัน [100AF ถึง 199AF] 100AF-50304AC200 ถึง 4406030PSE120แบบหล่อ พื้นผิว

฿ 4,813.00

1 ชิ้น 72 วัน 60AF1515-2AC 100–2406030PSE75รูปทรง ด้านหลัง