1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เซอร์กิตเบรกเกอร์ป้องกันไฟรั่ว (ELCB) ซีรีส์ NV-CV

เซอร์กิตเบรกเกอร์ป้องกันไฟรั่ว (ELCB) ซีรีส์ NV-CV
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,812.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้านี้เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS Category 9 “อุปกรณ์เพื่อติดตามและควบคุม” โดยอยู่นอกเหนือจากข้อจำกัดในการใช้งานพาทาเลต เอสเตอร์ จนถึง 21 กรกฎาคม 2021

รายละเอียดสินค้า

เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด ซีรีส์ WS-V ชนิด NV-C (รุ่นประหยัด)
[คุณสมบัติ]
· คุณสมบัติการตรวจจับไฟรั่วช่วยป้องกันการทริปไฟรั่วที่ไม่จำเป็นโดยใช้ตัวกรองและวงจร DPDC
· ขนาดตามที่เป็นอยู่พร้อมประสิทธิภาพการทำลายที่เพิ่มขึ้น
· วิธีการเชื่อมต่อ: ชนิดติดตั้งด้านหน้า, ชนิดติดตั้งด้านหลัง, ชนิดฝังตัว, ชนิดสอดเข้า
[การใช้งาน]
· เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด ผลิตภัณฑ์แบบประหยัด

สเปค NV63-CV

ชื่อรุ่นNV63-CV
พิกัดกระแสไฟฟ้า ใน
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งานมาตรฐาน 40°C A
60
จำนวนหน้าสัมผัส23
ระบบ ขดลวด เฟส⌀ 1, 2 W3 ⌀ 3 W,
1 ⌀ 3 W,
1 ⌀ 2 W
พิกัดแรงดันไฟฟ้าใช้งาน Ue VAC100 ถึง 240100-440
ความเร็วสูง

ชนิด
พิกัดความไวกระแสไฟฟ้า mA30(15) 30
(สวิตช์ 100/200/500)
เวลาการทำงานสูงสุด วินาทีที่ I △n0.1
ที่ 5I △ n0.04
หน่วงเวลา

ชนิด
พิกัดความไวกระแสไฟฟ้า mA
เวลาการทำงานสูงสุด วินาที
ความหน่วงเวลาการไม่ทำงาน วินาทีหรือมากกว่า
วิธีการแสดงการรั่วไหลของไฟฟ้าปุ่มเครื่องจักรกล
พิกัด
สั้น
วงจรไฟฟ้า
ค่าการตัดกระแสลัดวงจร
ความจุ
kA


JIS C 8201-2-2 Ann. 1
JIS C 8201-2-2 Ann. 2
IEC 60947-2 2nd. เอ็ด
(Icu/Ics)
AC440 V2.5/2.5
415 V2.5/2.5
400 V5/5
230 V7.5/7.5
200 V7.5/7.5
100 V7.5/7.5

Drawing แสดงโครงร่างและระบุขนาดของ NV63-CV

ประเภท พื้นผิว ด้านหน้า

ประเภท พื้นผิว ด้านหน้า

ประเภท พื้นผิว ด้านหลัง

ประเภท พื้นผิว ด้านหลัง

ชนิดฝังตัว

ชนิดฝังตัว

ประเภทที่แทรก

ประเภทที่แทรก
  • หมายเหตุ: ดูแคตตาล็อกสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ
รหัสสินค้า
NV63-CV 2P 60A AC100-240V 30MA FSALE
NV125-CV 3P 60A 100.200.500MASALE
NV125-CV 3P 75A 100.200.500MASALE
NV125-CV 3P 100A 100.200.500MASALE
NV125-CV 3P 100A AC100-440V 30MA FSALE
NV125-CV 3P 125A 100.200.500MASALE
NV250-CV 3P 125A 100.200.500MASALE
NV250-CV 3P 150A 100.200.500MASALE
NV250-CV 3P 175A 100-440V 1.2.500MASALE
NV250-CV 3P 200A 100-440V 1.2.500MASALE
NV250-CV 3P 225A 100-440V 1.2.500MASALE
NV250-CV 3P 250A 1.2.500MASALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิกัดกระแสโครง AF พิกัดความจุ บล็อค 100 V AC
(kA)
พิกัดความจุ บล็อค 200 V AC
(kA)
พิกัดความจุ บล็อค 400 V AC
(kA)
จำนวนขั้ว แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ
(V)
พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
อัตราความไว กระแสไฟฟ้า
(mA)
วิธีการติดตั้ง มาตรฐาน ตัวแทน ขนาดความสูง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)

฿ 2,812.00

฿ 2,108.72

EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 72 วัน 60AF7.57.5-2AC 100–2406030การยึด DIN / สกรูPSE1307590

฿ 5,060.00

฿ 3,795.00

EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [100AF ถึง 199AF] 125AF3030103AC100 ถึง 44060สวิตช์ 100 · 200 · 500ยึดด้วย สกรู-1309090

฿ 5,060.00

฿ 3,795.00

EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [100AF ถึง 199AF] 125AF3030103AC100 ถึง 44075สวิตช์ 100 · 200 · 500ยึดด้วย สกรู-1309090

฿ 5,060.00

฿ 3,795.00

EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [100AF ถึง 199AF] 125AF3636253AC100 ถึง 440100สวิตช์ 100 · 200 · 500ยึดด้วย สกรู-1309090

฿ 5,060.00

฿ 3,795.00

EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 72 วัน [100AF ถึง 199AF] 100AF3030103AC100 ถึง 44010030ยึดด้วย สกรูPSE1309090

฿ 5,060.00

฿ 3,795.00

EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [100AF ถึง 199AF] 125AF3636253AC100 ถึง 440125สวิตช์ 100 · 200 · 500ยึดด้วย สกรู-1309090

฿ 9,317.00

฿ 6,987.75

EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [200AF ถึง 399AF] 225AF3636253AC100 ถึง 440125สวิตช์ 100 · 200 · 500ยึดด้วย สกรู-16510592

฿ 9,317.00

฿ 6,987.75

EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [200AF ถึง 399AF] 225AF3636253AC100 ถึง 440150สวิตช์ 100 · 200 · 500ยึดด้วย สกรู-16510592

฿ 9,317.00

฿ 6,987.75

EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [200AF ถึง 399AF] 225AF3636253AC100 ถึง 440175สวิตช์ 100 · 200 · 500ยึดด้วย สกรู-16510592

฿ 9,317.00

฿ 6,987.75

EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [200AF ถึง 399AF] 225AF3636253AC100 ถึง 440200สวิตช์ 100 · 200 · 500ยึดด้วย สกรู-16510592

฿ 9,317.00

฿ 6,987.75

EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 72 วัน [200AF ถึง 399AF] 225AF3636253AC100 ถึง 440225สวิตช์ 100 · 200 · 500ยึดด้วย สกรู-16510592

฿ 9,317.00

฿ 6,987.75

EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [200AF ถึง 399AF] 250AF3636253AC100 ถึง 440250สวิตช์ 100 · 200 · 500ยึดด้วย สกรู-16510592

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบหล่อ พื้นผิว ชนิด ผลิตภัณฑ์ราคาประหยัด สเปค ตารางการรองรับการใช้งานกับไฟกระชาก/มีค่าฮาร์มอนิกสูง