(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชุดตัวนำเชื่อมต่อสำหรับสวิตช์แม่เหล็กไฟฟ้า Mitsubishi
[คุณสมบัติ]
· ในชุดประกอบด้วยตัวนำเชื่อมต่อ ฝาครอบตัวนำเชื่อมต่อ สกรูขั้วต่อ ฯลฯ
· สามารถกำหนดค่าสวิตช์แม่เหล็กไฟฟ้าได้โดยการรวมคอนแทคเตอร์แม่เหล็กไฟฟ้าเข้ากับเทอร์มอลรีเลย์
[การใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการกำหนดค่าสวิตช์แม่เหล็กไฟฟ้า
รหัสสินค้า |
---|
UN-TH21 |
UN-TH21CX |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิมพ์ | ด้วย เทอร์มินอล CAN | รุ่น รองรับการใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 112.00 ฿ 96.25 | MAGNETIC ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | อื่น | NA | TH-N20(KP) / S-N20/N21 / SD-N21 / SD-T21(BC) / SL(D)-N21 / SL(D)-T21(BC) / S-T21(BC)/T25(BC) / TH-T25(BC)(KP) | ||
฿ 120.00 ฿ 102.50 | MAGNETIC ACCESSORIES | 10 ชิ้น | 98 วัน | - | มาพร้อมขั้วต่อ CAN | TH-N20CX(KP) / S-N20CX/N21CX / SD-N21CX / SL(D)-N21CX |
กำลังโหลด …
ชื่อ รุ่น | ชุดตัวนำเชื่อมต่อ | การใช้งาน | สำหรับอุปกรณ์เปิด/ปิดแม่เหล็กไฟฟ้า |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง