1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ยูนิตอินเทอร์เฟซ DC/AC สำหรับขดลวดใช้งาน ซีรีส์ UN-SY

ยูนิตอินเทอร์เฟซ DC/AC สำหรับขดลวดใช้งาน ซีรีส์ UN-SY
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 723.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้านี้เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS Category 9 “อุปกรณ์เพื่อติดตามและควบคุม” โดยอยู่นอกเหนือจากข้อจำกัดในการใช้งานพาทาเลต เอสเตอร์ จนถึง 21 กรกฎาคม 2021

รายละเอียดสินค้า

หน่วยอินเตอร์เฟซ DC/AC แบบติดตั้งสแตนด์อโลนสำหรับสวิตช์แม่เหล็กไฟฟ้า Mitsubishi
[คุณสมบัติ]
· สำหรับโอเปอเรชั่นคอยล์ใช้งานเพื่อทำหน้าที่เป็นสวิตช์สำหรับแมกเนติกคอนแทคเตอร์ AC และรีเลย์แม่เหล็กไฟฟ้าโดยใช้เอาต์พุตจากซีเควนเซอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ
[การใช้งาน]
· ชุดอินเตอร์เฟซสำหรับโอเปอเรชั่นคอยล์

สเปคของชุอินเตอร์เฟส DC/AC สำหรับขดลวดใช้งาน

ชื่อหน่วยประเภทรูปแบบเอาท์พุตวิธีการติดตั้งหน่วยชื่อรุ่นคอนแทคเตอร์แม่เหล็กไฟฟ้าและรีเลย์แม่เหล็กไฟฟ้าที่ใช้ได้่
UN-SY11Output ที่ไม่มีหน้าสัมผัส
(Triac Output)
การติดตั้งหน่วยเดียวS-T10 ถึง T100
SR-T5, T9
S-N35 ถึง N400
SR-K100
UN-SY12ส่วนหน้าสัมผัสเอาท์พุต
(Output รีเลย์)
  • หมายเหตุ: สามารถใช้กับขดลวดใช้งานที่มีค่ากำหนดแรงดันไฟฟ้าขดลวด 100 V AC หรือ 200 V AC
 
ชื่อชนิดUN-SY11UN-SY12
ส่วนอินพุตพิกัดแรงดันไฟฟ้าใช้งาน24 V DC
ช่วงความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่รับได้85% ถึง 110% ของแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด
กระแสไฟฟ้า15 mA10 mA
การใช้พลังงาน0.4 W0.24 W
แรงดันไฟฟ้าขั้นต่ำ18 V18 V
แรงดันไฟฟ้าวงจรเปิดสูงสุด4 V1 V
ส่วนเอาท์พุตรายละเอียดจำเพาะของเอาท์พุตเอาต์พุตไม่สัมผัส (Triac Output)ส่วนหน้าสัมผัสเอาท์พุต
พิกัดแรงดันไฟฟ้าใช้งาน100 V AC ถึง 240 V AC 50/60 Hz
กระแส Output0.5 A, AC-15
กระแสไฟฟ้ารั่วเมื่อปิด5 mA/240 VN/A
เวลาในการทำงาน1 ms ระหว่างการทำงานขาลง และ 0.5 รอบ + 1 ms หรือน้อยกว่าเมื่อเปิด10 ms หรือต่ำกว่า
ความทนทานในการสลับเชิงกล5 ล้านครั้ง
ไฟฟ้า1 ล้านครั้ง (หมายเหตุ 1)
อุณหภูมิขณะใช้งาน-10°C ถึง 55°C
เทอร์มินอลขดลวดที่สอดคล้องกันสายไฟ⌀1.6 มม., 1.25 ถึง 2 มม.2
หางปลา1.25-3.5, 2-3.5
แรงบิดขันแน่น0.9 ถึง 1.5 N⋅m

หมายเหตุ 1: 5 ล้านครั้งเมื่อใช้ UN-SY12 และ SR-K100 ร่วมกัน

 
รหัสสินค้า
UN-SY11SALE
UN-SY12SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวิธีการ เอาต์พุต

฿ 1,205.00

฿ 993.76

MAGNETIC ACCESSORIES 1 ชิ้น ขอราคา ไม่มีเอาท์พุตหน้าสัมผัส (เอาท์พุตไตรแอค)

฿ 723.00

฿ 596.26

MAGNETIC ACCESSORIES 1 ชิ้น 98 วัน เอาท์พุตสัมผัส (กล่องรีเลย์เอาท์พุต)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ อื่น ชื่อ รุ่น หน่วยอินเตอร์เฟซ การใช้งาน การติดตั้งแบบซิงเกิ้ลบอดี้สำหรับขดลวดใช้งาน
พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) DC24 รุ่น รองรับการใช้งาน S-N10 to N400 / S-KR11 / SR-K6/K63/K100 / MSO-KR11SR / S-N18 to N48 / MSO-N10SR to N400SR