1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฝาครอบป้องกัน ซีรีส์ UN-CZ

ฝาครอบป้องกัน ซีรีส์ UN-CZ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,968.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้านี้เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS Category 9 “อุปกรณ์เพื่อติดตามและควบคุม” โดยอยู่นอกเหนือจากข้อจำกัดในการใช้งานพาทาเลต เอสเตอร์ จนถึง 21 กรกฎาคม 2021

รายละเอียดสินค้า

ชุดฝาครอบป้องกันชิ้นส่วนที่มีไฟฟ้าผ่านสำหรับสวิตช์แม่เหล็กไฟฟ้า Mitsubishi
[คุณสมบัติ]
· ฝาปิดเพื่อป้องกันการสัมผัสกับชิ้นส่วนที่มีกระแสไฟฟ้าโดยไม่ตั้งใจหลังจากติดตั้งและเดินสายไฟที่แผง
[การใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการป้องกันการสัมผัสกับชิ้นส่วนที่มีกระแสไฟฟ้า

รายละเอียดจำเพาะของฝาครอบป้องกันส่วนที่มีไฟผ่านสำหรับสวิตช์แม่เหล็กไฟฟ้ากลับทางได้

Drawing แสดงโครงร่าง

Drawing แสดงโครงร่าง

 เฟรมชื่อรุ่นของชุดอุปกรณ์ขนาดภายนอก
CDEFGHIJK
MSOMSOD
แม่เหล็กไฟฟ้า
สวิตช์


T65/T80
N50/N65
UN-CZ50425100188190-3.560.551.578.5216-13
T100
N80/N95
UN-CZ80458.5100254241267.569.5100.5270-14.5
N125UN-CZ125434.51252962607866287276.50.5
N150UN-CZ1504521253252967966084.5297-1
N180/N220UN-CZ220442190363330711376101.5370-20
N300/N400UN-CZ300446.5225445374712683109395-10.5
รหัสสินค้า
UN-CZ1254SALE
UN-CZ1504SALE
UN-CZ2204SALE
UN-CZ3004SALE
UN-CZ504SALE
UN-CZ804SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรุ่น รองรับการใช้งาน

฿ 6,586.00

฿ 5,487.46

MAGNETIC ACCESSORIES 1 ชิ้น 98 วัน MSO-2XN125 / MSOD-2×N125 / MSOL(D)-2×N125

฿ 8,193.00

฿ 6,812.48

MAGNETIC ACCESSORIES 1 ชิ้น 98 วัน MSO-2XN150 / MSOD-2×N150 / MSOL(D)-2×N150

฿ 9,800.00

฿ 8,137.92

MAGNETIC ACCESSORIES 1 ชิ้น 98 วัน MSO-2XN180/N220 / MSDO-2×N220 / MSOL(D)-2×N220

฿ 11,405.00

฿ 9,462.73

MAGNETIC ACCESSORIES 1 ชิ้น 98 วัน MSDO-2×N300/N400 / MSO-2XN300/N400 / MSOL(D)-2×N300/N400

฿ 1,968.00

฿ 1,624.98

MAGNETIC ACCESSORIES 1 ชิ้น 98 วัน MSO-2XN50/N65 / MSOD-2×N50/N65 / MSOL(D)-2×N50/N65

฿ 4,980.00

฿ 4,162.28

MAGNETIC ACCESSORIES 1 ชิ้น 98 วัน MSO-2XN80/N95 / MSOD-2×N80/N95 / MSOL(D)-2×N80/N95

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ รุ่น ฝาครอบป้องกันเครื่องชาร์จ การใช้งาน สำหรับอุปกรณ์เปิด/ปิดแม่เหล็กไฟฟ้ากลับทางได้