1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไฟแสดงสถานะ UQ-PL 24 V DC

CIRCUIT BRAEKER ACCESSORIES

ไฟแสดงสถานะ UQ-PL 24 V DC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 643.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้านี้เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS Category 9 “อุปกรณ์เพื่อติดตามและควบคุม” โดยอยู่นอกเหนือจากข้อจำกัดในการใช้งานพาทาเลต เอสเตอร์ จนถึง 21 กรกฎาคม 2021

รายละเอียดสินค้า

ชุดไฟแสดงสถานะของคอนแทคเตอร์ความไวสูง สำหรับสวิตช์แม่เหล็กไฟฟ้า Mitsubishi
[คุณสมบัติ]
· ติดตั้งเพิ่มเติมบนพื้นผิวด้านหน้าของยูนิตหลักเพื่อแสดงการเปิด/ปิดขดลวดด้วยไฟ LED
[การใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแสดงการเปิด/ปิดขดลวด

คุณสมบัติของไฟแสดงสถานะคอนแทคเตอร์ความไวสูง ซีรีส์ MS-N

แผนภาพการติดตั้ง UQ-PL

แผนภาพการติดตั้ง UQ-PL

  • เชื่อมต่อขั้ว A1 (+) ของยูนิตเข้ากับขั้ว A1 (+) ของขดลวดตัวเครื่องหลัก และเชื่อมต่อขั้ว A2 (-) ของยูนิตเข้ากับขั้ว A2 (-) ของขดลวดตัวเครื่องหลัก
  • น้ำหนัก: 0.003 กก.
รหัสสินค้า
UQ-PL DC24V SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 643.00

฿ 530.02

CIRCUIT BRAEKER ACCESSORIES 1 ชิ้น 98 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ อื่น ชื่อ รุ่น ชุดไฟแสดงผล การใช้งาน สำหรับหน้าสัมผัสความไวสูง
รุ่น รองรับการใช้งาน SD-Q11/Q12 / SD-QR11/QR12 / MSOD-Q11/Q12 / MSOD-QR11/QR12

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน UQ-PL DC24V ในชุด ไฟแสดงสถานะ UQ-PL 24 V DC