(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชุดอินเตอร์เฟซสำหรับโอเปอเรชั่นคอยล์สวิตช์แม่เหล็กไฟฟ้าของมิตซูบิชิ
[คุณสมบัติ]
· สำหรับโอเปอเรชั่นคอยล์ใช้งานเพื่อทำหน้าที่เป็นสวิตช์สำหรับแมกเนติกคอนแทคเตอร์ AC และรีเลย์แม่เหล็กไฟฟ้าโดยใช้เอาต์พุตจากซีเควนเซอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ
[การใช้งาน]
· ชุดอินเตอร์เฟซสำหรับโอเปอเรชั่นคอยล์
ลักษณะภายนอกของ UN-SY21
ลักษณะภายนอกของ UN-SY32
ชื่อรุ่น | วิธีเอาท์พุต | วิธีการติดตั้ง | ชื่อรุ่นคอนแทคเตอร์แม่เหล็กไฟฟ้าและรีเลย์แม่เหล็กไฟฟ้าที่ใช้ได้่ |
---|---|---|---|
UN-SY21 | Output ที่ไม่มีหน้าสัมผัส (เอาท์พุตไตรแอค) | ติดตั้งอยู่ด้านบน การติดตั้งเพิ่มเติม | S-N35 ถึง N48 |
UN-SY21CX | S-N35CX to N48CX | ||
UN-SY31 | S-T65, T80, S-N50, N65 | ||
UN-SY22 | ส่วนหน้าสัมผัสเอาท์พุต (กล่องรีเลย์เอาท์พุต) | S-N35 ถึง N48 | |
UN-SY22CX | S-N35CX to N48CX | ||
UN-SY32 | S-T65, T80, S-N50, N65 |
ชื่อชนิด | UN-SY21 (CX) | UN-SY31 | UN-SY22 (CX) | UN-SY32 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
อินพุต | พิกัดแรงดันไฟฟ้าใช้งาน | 24 V DC | ||||
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่รับได้ | 85% ถึง 110% ของแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | |||||
กระแสไฟฟ้า | 15 mA | 10 mA | ||||
การใช้พลังงาน | 0.4 W | 0.24 W | ||||
แรงดันใช้งานต่ำสุด | 18 V | 18 V | ||||
แรงดันเปิดสูงสุด | 4 V | 1 V | ||||
เอาต์พุต | รายละเอียดจำเพาะของเอาท์พุต | เอาต์พุตไม่สัมผัส (Triac Output) | ส่วนหน้าสัมผัสเอาท์พุต | |||
พิกัดแรงดันไฟฟ้าใช้งาน | 100 V AC ถึง 240 V AC, 50/60 Hz | |||||
กระแสไฟฟ้าเอาท์พุต | 0.5 A AC-15 | |||||
กระแสไฟรั่วขณะปิด | 5 mA/240 V | N/A | ||||
เวลาที่กำหนด | 1 ms เมื่อใช้งาน 0.5 รอบ + 1 ms หรือน้อยกว่าเมื่อเปิด | 10 ms หรือต่ำกว่า | ||||
ความทนทานในการสลับ | เชิงกล | — | 5 ล้านครั้ง | |||
ไฟฟ้า | — | 5 ล้านครั้ง | 1 ล้านครั้ง | |||
อุณหภูมิใช้งาน | -10°C to 55°C | |||||
สายไฟที่รองรับการใช้งานขั้วต่อ | สายไฟ | ⌀1.6 มม., 1.25 ถึง 2 ตร.มม. | ||||
ขั้วต่อแบบย้ำ | 1.25-3.5, 2-3.5 | |||||
แรงบิดขันแน่น | 0.9 ถึง 1.5 N⋅m |
รหัสสินค้า |
---|
UN-SY21 |
UN-SY21CX |
UN-SY22 |
UN-SY22CX |
UN-SY31 |
UN-SY32 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ด้วย เทอร์มินอล CAN | วิธีการ เอาต์พุต | รุ่น รองรับการใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,445.00 ฿ 1,192.56 | MAGNETIC ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 98 วัน | - | NA | ไม่มีเอาท์พุตหน้าสัมผัส (เอาท์พุตไตรแอค) | SR-N4 ถึง N8 / S-N10 ถึง N48 | ||
฿ 1,847.00 ฿ 1,525.07 | MAGNETIC ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 98 วัน | - | มาพร้อมขั้วต่อ CAN | ไม่มีเอาท์พุตหน้าสัมผัส (เอาท์พุตไตรแอค) | SR-N4CX ถึง N8CX / S-N10CX ถึง N48CX | ||
฿ 763.00 ฿ 632.53 | MAGNETIC ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 98 วัน | 10 | NA | เอาท์พุตสัมผัส (กล่องรีเลย์เอาท์พุต) | SR-N4 ถึง N8 / S-N10 ถึง N48 | ||
฿ 843.00 ฿ 698.76 | MAGNETIC ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 98 วัน | - | มาพร้อมขั้วต่อ CAN | เอาท์พุตสัมผัส (กล่องรีเลย์เอาท์พุต) | SR-N4CX ถึง N8CX / S-N10CX ถึง N48CX | ||
฿ 1,607.00 ฿ 1,324.97 | MAGNETIC ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | NA | ไม่มีเอาท์พุตหน้าสัมผัส (เอาท์พุตไตรแอค) | S-N50/N65 | ||
฿ 883.00 ฿ 728.74 | MAGNETIC ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 98 วัน | - | NA | เอาท์พุตสัมผัส (กล่องรีเลย์เอาท์พุต) | S-N50/N65 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | อื่น | ชื่อ รุ่น | หน่วยอินเตอร์เฟซ | การใช้งาน | การติดตั้งเพิ่มเติมสำหรับขดลวดใช้งาน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง