1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวนำเชื่อมต่อ ซีรีส์ UN-SD

ตัวนำเชื่อมต่อ ซีรีส์ UN-SD
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 401.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้านี้เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS Category 9 “อุปกรณ์เพื่อติดตามและควบคุม” โดยอยู่นอกเหนือจากข้อจำกัดในการใช้งานพาทาเลต เอสเตอร์ จนถึง 21 กรกฎาคม 2021

รายละเอียดสินค้า

ชุดตัวนำวงจรหลักสามารถใช้ปรับสายไฟสำหรับหน้าสัมผัสแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดกลับทางได้ สวิตช์เปลี่ยนอุปกรณ์แหล่งจ่าย และสตาร์ทเตอร์สตาร์เดลต้าได้

รหัสสินค้า
UN-SD18CXSALE
UN-SD25CXSALE
UN-SD50SALE
UN-SD125SALE
UN-SD150SALE
UN-SD220SALE
UN-SD300SALE
UN-SD600SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งด้วย เทอร์มินอล CAN เฟรม อุปกรณ์หน้า หน้าสัมผัส แม่เหล็กไฟฟ้าที่ใช้งานได้

฿ 401.00

฿ 331.27

MAGNETIC ACCESSORIES 1 ชิ้น 98 วัน มาพร้อมขั้วต่อ CANN18/N28

฿ 498.00

฿ 416.23

MAGNETIC ACCESSORIES 1 ชิ้น 98 วัน มาพร้อมขั้วต่อ CANN25/N35

฿ 3,453.00

฿ 2,850.11

MAGNETIC ACCESSORIES 1 ชิ้น 98 วัน NAN50/N65

฿ 8,008.00

฿ 6,625.02

MAGNETIC ACCESSORIES 1 ชิ้น 98 วัน NAN125

฿ 19,478.00

฿ 16,086.88

MAGNETIC ACCESSORIES 1 ชิ้น 98 วัน NAN150

฿ 37,350.00

฿ 30,836.16

MAGNETIC ACCESSORIES 1 ชิ้น 98 วัน NAN180/N220

฿ 39,718.00

฿ 32,775.29

MAGNETIC ACCESSORIES 1 ชิ้น 98 วัน NAN300/N400

฿ 74,336.00

฿ 61,386.67

MAGNETIC ACCESSORIES 1 ชิ้น 98 วัน NAN600/N800

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ รุ่น ชุดตัวนำวงจรหลัก การใช้งาน สำหรับอุปกรณ์หน้าสัมผัสแม่เหล็กไฟฟ้ากลับทางได้ รุ่น รองรับการใช้งาน S-2×N10 to N800/S-2×N18 to N28 / SD-2×N11 to N800 / SL(D)-2×N21 to N800