(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชุดตัวนำวงจรหลักสามารถใช้ปรับสายไฟสำหรับหน้าสัมผัสแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดกลับทางได้ สวิตช์เปลี่ยนอุปกรณ์แหล่งจ่าย และสตาร์ทเตอร์สตาร์เดลต้าได้
รหัสสินค้า |
---|
UN-SG18CX |
UN-SG25CX |
UN-SG50 |
UN-SG80 |
UN-SG125 |
UN-SG150 |
UN-SG220 |
UN-SG300 |
UN-SG600 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ด้วย เทอร์มินอล CAN | เฟรม อุปกรณ์หน้า หน้าสัมผัส แม่เหล็กไฟฟ้าที่ใช้งานได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 931.00 ฿ 771.24 | MAGNETIC ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 98 วัน | มาพร้อมขั้วต่อ CAN | N18/N28 | ||
฿ 1,285.00 ฿ 1,060.00 | MAGNETIC ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 98 วัน | มาพร้อมขั้วต่อ CAN | N25/N35 | ||
฿ 1,766.00 ฿ 1,462.42 | MAGNETIC ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 98 วัน | NA | N50/N65 | ||
฿ 1,951.00 ฿ 1,612.50 | MAGNETIC ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 98 วัน | NA | N80/N95 | ||
฿ 3,615.00 ฿ 2,987.44 | MAGNETIC ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 98 วัน | NA | N125 | ||
฿ 9,735.00 ฿ 8,037.22 | MAGNETIC ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 98 วัน | NA | N150 | ||
฿ 19,566.00 ฿ 16,149.78 | MAGNETIC ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 98 วัน | NA | N180/N220 | ||
฿ 20,056.00 ฿ 16,562.24 | MAGNETIC ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 98 วัน | NA | N300/N400 | ||
฿ 40,080.00 ฿ 33,074.02 | MAGNETIC ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 98 วัน | NA | N600/N800 |
กำลังโหลด …
ชื่อ รุ่น | ชุดตัวนำวงจรหลัก | การใช้งาน | รูปแบบกลับทางได้ สำหรับการข้ามอุปกรณ์หน้าสัมผัสแม่เหล็กไฟฟ้า | รุ่น รองรับการใช้งาน | S-2×N10 to N800/S-2×N18 to N28 / SD-2×N11 to N800 / SL(D)-2×N21 to N800 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง