1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฝาครอบเครื่องชาร์จ ซีรีส์ UN-CZ

ฝาครอบเครื่องชาร์จ ซีรีส์ UN-CZ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,806.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้านี้เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS Category 9 “อุปกรณ์เพื่อติดตามและควบคุม” โดยอยู่นอกเหนือจากข้อจำกัดในการใช้งานพาทาเลต เอสเตอร์ จนถึง 21 กรกฎาคม 2021

รายละเอียดสินค้า

ชุดฝาครอบป้องกันเครื่องชาร์จ

รหัสสินค้า
UN-CZ1252SALE
UN-CZ1502SALE
UN-CZ2202SALE
UN-CZ3002SALE
UN-CZ502SALE
UN-CZ802SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิมพ์ รุ่น รองรับการใช้งาน

฿ 5,541.00

฿ 4,575.20

MAGNETIC ACCESSORIES 1 ชิ้น 98 วัน -S-2×N125 / SD-2×N125 / SL(D)-2×N125

฿ 6,988.00

฿ 5,787.46

MAGNETIC ACCESSORIES 1 ชิ้น 98 วัน -S-2×N150 / SD-2×N150 / SL(D)-2×N150

฿ 8,473.00

฿ 7,050.38

MAGNETIC ACCESSORIES 1 ชิ้น 98 วัน -S-2×N180/N220 / SD-2×N220 / SL(D)-2×N220

฿ 10,200.00

฿ 8,437.44

MAGNETIC ACCESSORIES 1 ชิ้น 98 วัน -S-2×N300/N400 / SD-2×N300/N400 / SL(D)-2×N300/N400

฿ 1,806.00

฿ 1,500.06

MAGNETIC ACCESSORIES 1 ชิ้น 98 วัน ฝาครอบป้องกันการชาร์จS-2×N50/N65 / SD-2×N50/N65 / SL(D)2×N50/N65

฿ 3,935.00

฿ 3,249.92

MAGNETIC ACCESSORIES 1 ชิ้น 98 วัน -S-2×N80/N95 / SD-2×N80/N95 / SL(D)-2×N80/N95

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ รุ่น ฝาครอบป้องกันเครื่องชาร์จ การใช้งาน สำหรับอุปกรณ์หน้าสัมผัสแม่เหล็กไฟฟ้ากลับทางได้