1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดตัวนำวงจรหลัก ซีรีส์ UN-YG

ชุดตัวนำวงจรหลัก ซีรีส์ UN-YG
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 120.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้านี้เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS Category 9 “อุปกรณ์เพื่อติดตามและควบคุม” โดยอยู่นอกเหนือจากข้อจำกัดในการใช้งานพาทาเลต เอสเตอร์ จนถึง 21 กรกฎาคม 2021

รายละเอียดสินค้า

สวิตช์แม่เหล็กไฟฟ้า Mitsubishi
[คุณสมบัติ]
· สามารถปรับปรุงการเดินสายไฟสำหรับคอนแทคเตอร์แม่เหล็กไฟฟ้ากลับทางได้ สวิตช์เปลี่ยนพาวเวอร์ซัพพลาย สตาร์ทเตอร์สตาร์เดลต้า และอื่น ๆ ได้
[การใช้งาน]
· เหมาะสมที่สุดสำหรับตัวนำการเชื่อมต่อสายไฟแบบ 3 หน้าสัมผัส สำหรับไฟฟ้าลัดวงจร

รายละเอียดจำเพาะของชุดตัวนำวงจรหลัก ซีรีส์ MS-N สำหรับการลัดวงจรแบบ 3 หน้าสัมผัส

T10
T12, T20
T21, T25UN-YG21
T32UN-YG21
T35, T50, N25, N35UN-YG25
N38, N48
T65, T80, N50, N65UN-YG50
T100, N80, N95UN-YG80
N125UN-YG80
N150UN-YG150
N180, N220UN-YG220
N300, N400UN-YG300
N600, N800
หมายเหตุการกำหนดค่าวงจรขนาน 3 หน้าสัมผัส ต้องใช้ตัวนำสองตัว
เมื่อใช้ในฝั่งพาวเวอร์ซัพพลาย ให้ต่อสายก่อนที่จะติดตั้ง
สำหรับการลัดวงจร 3 หน้าสัมผัส

สำหรับการลัดวงจร 3 หน้าสัมผัส

  • หมายเหตุ 1: ลูกค้าต้องซื้อสินค้าชิ้นนี้แยกกับแมกเนติกคอนแทคเตอร์ และติดตั้งสินค้า รุ่น UN-YG21 ถึง YG80 สามารถติดตั้งเข้ากับขั้วต่อคอนแทคเตอร์แม่เหล็กไฟฟ้าโดยไม่ต้องทำอะไรเลย อย่างไรก็ตาม เมื่อติดตั้ง UN-YG150 และ YG300 ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างนี้

(1) คลายสกรูยึดกล่องอาร์ก (× 2) แล้วถอดกล่องอาร์กออก
(2) ถอดที่กั้นฉนวนกันความร้อนที่ขั้วต่อที่จะติดตั้งตัวนำ
(3) ติดตั้งกล่องอาร์ก
(4) ติดตั้งตัวนำ

  • หมายเหตุ 2: เมื่อใช้ UN-YG□ คุณจะไม่สามารถติดตั้งฝาครอบป้องกันชิ้นส่วนที่มีไฟฟ้าแบบ UN-CZ□ ได้
รหัสสินค้า
UN-YG21SALE
UN-YG25SALE
UN-YG50SALE
UN-YG80SALE
UN-YG150SALE
UN-YG220SALE
UN-YG300SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเฟรม อุปกรณ์หน้า หน้าสัมผัส แม่เหล็กไฟฟ้าที่ใช้งานได้ ปริมาณของหน่วยที่สั่ง

฿ 120.00

฿ 102.50

MAGNETIC ACCESSORIES 20 ชิ้น 98 วัน N20/N21 / T32/N18/N28-

฿ 133.00

฿ 115.01

MAGNETIC ACCESSORIES 1 ชิ้น 98 วัน N25/N35 / N38/N48-

฿ 256.00

฿ 216.24

MAGNETIC ACCESSORIES 1 ชิ้น 98 วัน N50/N65-

฿ 345.00

฿ 288.77

MAGNETIC ACCESSORIES 1 ชิ้น 98 วัน N80/N95 / N125-

฿ 4,200.00

฿ 3,475.08

MAGNETIC ACCESSORIES 1 ชิ้น 98 วัน N15010 ชิ้น

฿ 2,731.00

฿ 2,250.07

MAGNETIC ACCESSORIES 5 ชิ้น 98 วัน N180/N220-

฿ 3,735.00

฿ 3,087.35

MAGNETIC ACCESSORIES 1 ชิ้น 98 วัน N300/N400-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ รุ่น ชุดตัวนำวงจรหลัก การใช้งาน สำหรับการลัดวงจร 3 ขั้ว รุ่น รองรับการใช้งาน SL(D)-N21 ถึง N400 / S-N20 ถึง N400/N18 ถึง N48 / SD-N21 ถึง N400