1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์ส่งสัญญาณรีเซ็ตเทอร์มอลรีเลย์ สำหรับ TH-N60 ถึง N600

อุปกรณ์ส่งสัญญาณรีเซ็ตเทอร์มอลรีเลย์ สำหรับ TH-N60 ถึง N600
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 963.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้านี้เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS Category 9 “อุปกรณ์เพื่อติดตามและควบคุม” โดยอยู่นอกเหนือจากข้อจำกัดในการใช้งานพาทาเลต เอสเตอร์ จนถึง 21 กรกฎาคม 2021

รายละเอียดสินค้า

สามารถส่งสัญญาณรีเซ็ตเนื่องจากความร้อนได้จากภายนอกแผงควบคุม สำหรับ TH-N60 ถึง N600

รหัสสินค้า
UN-RR206SALE
UN-RR406SALE
UN-RR556SALE
UN-RR706SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวที่วางจำหน่าย
(มิลลิเมตร)

฿ 963.00

฿ 794.96

MAGNETIC ACCESSORIES 1 ชิ้น 98 วัน 200

฿ 1,085.00

฿ 897.51

MAGNETIC ACCESSORIES 1 ชิ้น 98 วัน 400

฿ 1,125.00

฿ 927.45

MAGNETIC ACCESSORIES 1 ชิ้น 98 วัน 550

฿ 1,205.00

฿ 993.76

MAGNETIC ACCESSORIES 1 ชิ้น 98 วัน 700

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ รีเซ็ตการเปิดตัว ชื่อ รุ่น อุปกรณ์ส่งสัญญาณรีเซ็ต การใช้งาน สำหรับเทอร์มอลรีเลย์
รุ่น รองรับการใช้งาน TH-N60 ถึง N600