1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แร็คเคส ชนิดฮีตซิงค์แนวตั้ง ซีรีส์ HYR (รหัสสินค้า)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • แร็คเคส ชนิดฮีตซิงค์แนวตั้ง ซีรีส์ HYR
  • แร็คเคส ชนิดฮีตซิงค์แนวตั้ง ซีรีส์ HYR
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,380.75/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดคำนึงถึงพื้นที่การติดตั้งที่อาจแตกต่างกันตามบริษัทไฟฟ้า

รายละเอียดสินค้า

แร็คเคส ชนิดฮีตซิงค์แนวตั้ง (HYR)
[คุณสมบัติ]
· การออกแบบที่เหนือกว่าการขัดผิวแฮร์ไลน์เพื่อความรู้สึกที่มีคุณภาพสูง
· เคสสำหรับระบายความร้อนตามธรรมชาติด้วยรูปทรงฮีตซิงค์แนวตั้งเพื่อเป็นมาตรการรับมือกับความร้อน
· แร็คเคส 8 รุ่น จะมีทั้งหมด 4 ขนาด และความสูงที่แตกต่างกัน 4 ระดับ
· มีเคสแข็งแรงพิเศษที่ใช้วัสดุอะลูมิเนียมเฟรมเพื่อให้ความทนทานสูงพิเศษ
· เคสที่ทำจากชิ้นส่วนจำนวนน้อย ช่วยให้การประกอบง่าย

รหัสสินค้า
HYR44-43-23BB
HYR44-43-23SS
HYR44-43-33BB
HYR44-43-33SS
HYR88-43-23BB
HYR88-43-23SS
HYR88-43-33BB
HYR88-43-33SS
HYR133-43-23BB
HYR133-43-23SS
HYR133-43-33BB
HYR133-43-33SS
HYR177-43-23BB
HYR177-43-23SS
HYR177-43-33BB
HYR177-43-33SS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานH
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)
สเปค สี
(ตัวเครื่อง)
สเปค สี
(แผงหน้าปัด)
สเปค สี
(บนและล่าง)

฿ 5,068.23

HEAT SINK CASE 1 ชิ้น 4 วัน 1044231สีดำสีดำสีดำ

฿ 4,380.75

HEAT SINK CASE 1 ชิ้น 4 วัน 1044231เงินเงินเงิน

฿ 7,014.89

HEAT SINK CASE 1 ชิ้น 4 วัน 1044330สีดำสีดำสีดำ

฿ 5,652.00

HEAT SINK CASE 1 ชิ้น 4 วัน 1044330เงินเงินเงิน

฿ 5,716.71

CONTROL CONSOLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 1088231สีดำสีดำสีดำ

฿ 4,788.61

CONTROL CONSOLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 1088231เงินเงินเงิน

฿ 8,212.31

HEAT SINK CASE 1 ชิ้น 4 วัน 1088330สีดำสีดำสีดำ

฿ 6,918.78

HEAT SINK CASE 1 ชิ้น 4 วัน 1088330เงินเงินเงิน

฿ 6,346.29

CONTROL CONSOLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 10132.5231สีดำสีดำสีดำ

฿ 5,396.49

CONTROL CONSOLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 10132.5231เงินเงินเงิน

฿ 9,722.03

HEAT SINK CASE 1 ชิ้น 4 วัน 10133330สีดำสีดำสีดำ

฿ 8,358.54

HEAT SINK CASE 1 ชิ้น 4 วัน 10133330เงินเงินเงิน

฿ 8,483.80

HEAT SINK CASE 1 ชิ้น 4 วัน 10177231สีดำสีดำสีดำ

฿ 7,571.38

HEAT SINK CASE 1 ชิ้น 4 วัน 10177231เงินเงินเงิน

฿ 11,986.34

HEAT SINK CASE 1 ชิ้น 4 วัน 10177330สีดำสีดำสีดำ

฿ 10,268.86

HEAT SINK CASE 1 ชิ้น 4 วัน 10177330เงินเงินเงิน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน กล่องควบคุม W(มิลลิเมตร) 482.6 วัสดุ อะลูมิเนียม
ระดับการป้องกัน (IP) NA ฐานรองติดตั้ง มีรายการเสริม ตำแหน่งการติดตั้ง ในร่ม
รูปทรง ชนิดกรอบ