(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กล่องโพลีคาร์บอเนตกันน้ำ/กันฝุ่น ชนิดเปิด/ปิด (สกรู M / ขนาด / น็อกเอาท์) (WPCM)
[คุณสมบัติ]
· ผลิตภัณฑ์ที่มาพร้อมระบบน็อคเอาต์สำหรับการเชื่อมต่อสายไฟกับขั้วสกรูขนาด M
· ชนิดตู้แบบเปิด/ปิดช่วยให้บำรุงรักษาได้สะดวก
· มีฝาครอบด้านบน 2 ชนิดให้เลือกใช้ได้แก่สีเทาขาวและสีใส
[การใช้งาน]
· กล่องสำหรับไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าตั้งแต่ขนาดปานกลางจนถึงขนาดใหญ่
รหัสสินค้า |
---|
WPCM303013G |
WPCM303013T |
WPCM303018G |
WPCM303018T |
WPCM304013G |
WPCM304013T |
WPCM304018G |
WPCM304018T |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | H (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | สเปค สี (ฝาครอบด้านบน) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,650.22 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 132 | 300 | สีเทาขาว | |
฿ 6,650.22 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | 10 | 132 | 300 | สีใส | |
฿ 8,642.10 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 187 | 300 | สีเทาขาว | |
฿ 8,642.10 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | 187 | 300 | สีใส | |
฿ 7,399.21 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 132 | 400 | สีเทาขาว | |
฿ 7,399.21 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 132 | 400 | สีใส | |
฿ 9,526.77 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 187 | 400 | สีเทาขาว | |
฿ 9,526.77 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 187 | 400 | สีใส |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | กล่องควบคุม | W(มิลลิเมตร) | 300 | วัสดุ | เรซิ่น |
---|---|---|---|---|---|
ระดับการป้องกัน (IP) | IP65 | ฐานรองติดตั้ง | มีรายการเสริม | มาตรฐาน | CE / UL |
สเปค สี(ตัวเครื่อง) | สีเทาขาว | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20-75 | ตัวเองดับเพลิง(UL94) | V-2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง