(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ] · มีกากบาทเว้นระยะเพื่อป้องกันการรบกวนสัญญาณ
รหัสสินค้า |
---|
LD-CT6/BU100/RS |
LD-CT6/BU300/RS |
LD-CT6/LG100/RS |
LD-CT6/LG300/RS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สี | ความยาว (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,279.00 | LAN CABLES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | สีน้ำเงิน | 100 | ||
฿ 22,174.00 | LAN CABLES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | สีน้ำเงิน | 300 | ||
฿ 8,006.00 | LAN CABLES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | [เทา / เทาอ่อน] สีเทา | 100 | ||
฿ 22,174.00 | LAN CABLES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | [เทา / เทาอ่อน] สีเทา | 300 |
กำลังโหลด …
ประเภท | CAT6 | โครงสร้าง โล่กำบัง | ไม่ ชนิดมีชิลด์ · UTP | มาตรฐาน เครือข่าย FA | ไม่มี มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดของคอนเนคเตอร์ | RJ45-RJ45 | ตัวนำ สายไฟ | สายเดี่ยว | ความยาว | ยึดอยู่กับที่ |
ความยาว:ยึดอยู่กับที่ | 100 ถึง | สายไฟ ชนิด | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง