1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายต่อจอแสดงผล (ผสมระหว่างโคแอ็กเชียล / อนาล็อก RGB), ซีรีส์ KB-CHD

สายต่อจอแสดงผล (ผสมระหว่างโคแอ็กเชียล / อนาล็อก RGB), ซีรีส์ KB-CHD
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 685.73/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สายต่อจอแสดงผล (ผสมระหว่างโคแอ็กเชียล / อนาล็อก RGB)
[คุณสมบัติ]
· ทนต่อสัญญาณรบกวนได้ดีและสูญเสียสัญญาณต่ำ จึงไม่ทำให้คุณภาพของภาพลดลงเมื่อแสดงผลในโหมดความละเอียดสูง
· หุ้มชีลด์สองชั้นด้วยชีลด์อลูมิเนียม ปกป้องข้อมูลจากสัญญาณรบกวนจากช่วงต่ำถึงสูง
· ใช้สายคู่บิดเกลียวที่มี 2 แกนสายถักเข้าด้วยกันเพื่อป้องกันสัญญาณรบกวน
· ป้องกันการสั่นสะเทือนและแรงกระแทกได้ดีเยี่ยม
· ใช้ บัดกรีปลอดสารตะกั่ว ตะกั่วบัดกรีที่ไม่มีสายนำไฟฟ้า ใน กระบวนการแปรรูป ติด คอร์/แกน สายเคเบิ้ล เข้ากับขาพินที่อยู่ภายใน คอนเนคเตอร์
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับสายที่ต้องใช้ต่อกับสวิตช์เกียร์และตัวจ่าย

รหัสสินค้า
KB-CHD1507K2
KB-CHD1510K2
KB-CHD1515K2
KB-CHD1520K2
KB-CHD154K2
KB-CHD157K2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด ความยาว
(ม.)

฿ 685.73

VGA CABLES 1 ชิ้น 3 วัน สายไฟ0.75

฿ 2,448.44

VGA CABLES 1 ชิ้น 3 วัน สายไฟ พร้อม แกนเฟอร์ไรต์10

฿ 3,645.75

VGA CABLES 1 ชิ้น 3 วัน สายไฟ พร้อม แกนเฟอร์ไรต์15

฿ 4,876.32

VGA CABLES 1 ชิ้น 3 วัน สายไฟ พร้อม แกนเฟอร์ไรต์20

฿ 1,516.88

VGA CABLES 1 ชิ้น 5 วัน สายไฟ4

฿ 1,920.74

VGA CABLES 1 ชิ้น 3 วัน สายไฟ พร้อม แกนเฟอร์ไรต์7

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดของคอนเนคเตอร์ CN1 VGA (เกลียวนอก) ชนิดของคอนเนคเตอร์ CN2 VGA (เกลียวนอก) ทิศทาง คอนเนคเตอร์ CN1 แบบตรง
ทิศทาง คอนเนคเตอร์ CN2 แบบตรง สี สีเทาอ่อน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป(มิลลิเมตร) 9
สายไฟ มาตรฐาน UL2919