1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซิปไทร์พร้อมสายรัดมาร์คเกอร์【50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

ซิปไทร์พร้อมสายรัดมาร์คเกอร์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,368.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

การมัดชั่วคราว สามารถเขียนลงบนส่วนที่ทำเครื่องหมายได้โดยตรง เหมาะสำหรับการมัดท่อและอุปกรณ์สายไฟแบบชั่วคราว

[คุณสมบัติ]
ใช้สำหรับระบุสายเคเบิลสื่อสารหรือสายใยแก้วนำแสง
สามารถใช้ใต้ดินได้อีกด้วย
สามารถติดแบบพันรอบหรือติดแบบธงได้

รหัสสินค้า
CM4S-L2
CM4S-L8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสี

฿ 2,209.00

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน [อื่น ๆ] สีแดง

฿ 1,368.20

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

62 วัน [สีเทา] สีเทา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่านศูนย์กลางวง(มิลลิเมตร) 111 ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) 387 ความกว้าง(มิลลิเมตร) 19.1
วัสดุ โพลีเอทิลีน ความต้านทานต่อสภาพแวดล้อม ความหน่วงไฟ เกรดสารหน่วงไฟ (วัตถุดิบหลัก) NA
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางมัด ขดลวด(นิ้ว) 4 ช่วง อุณหภูมิใช้งาน (ขั้นต่ำ - สูงสุด)(°C) -59 ถึง +100