(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ติดตั้งง่าย สามารถต่อสายโคแอกเซียลและสายโทรศัพท์เข้ากับสายเหนือศีรษะได้อย่างง่ายดาย
[คุณสมบัติ]
สามารถต่อสายโคแอกเซียลและสายโทรศัพท์เข้ากับสายเหนือศีรษะได้อย่างง่ายดาย
แบบสเปเซอร์และสายรัดรวมเข้าด้วยกัน ทำให้การติดตั้งทำได้ง่าย
สามารถถอดออกและนำกลับมาใช้ใหม่ได้
เส้นผ่านศูนย์กลางวง(มิลลิเมตร) | 38 | ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) | 175 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 11.4 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | โพลีโพรพีลีน นท น ฝนและแดด | สี | สีดำ | ความต้านทานต่อสภาพแวดล้อม | ทนต่อสภาวะอากาศ / ทนสารเคมี |
ฟังก์ชั่น พิเศษ / การใช้งาน | แบนด์ใหม่ (รวมถึง เทป velcro) | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน (ขั้นต่ำ - สูงสุด)(°C) | -59 ถึง +115 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง