1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัว ผูก ใช้สำหรับ เคสคอมพิวเตอร์ และแผงควบคุม【50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

CABLE ACCESSARY CABLE TIE

ตัว ผูก ใช้สำหรับ เคสคอมพิวเตอร์ และแผงควบคุม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,767.31/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แถบยึดพร้อม ฐานรอง/แผ่นรอง ยึดสำหรับใช้กับ เคสคอมพิวเตอร์ และแผง

[คุณสมบัติ]
เปิดใช้งานการ อุปกรณ์เสริม มัดบน เคสคอมพิวเตอร์ โดยตรงและปลอดภัยโดยไม่ต้องใช้ที่ยึด
ประเภทตัวกั้นรูป้องกันการกระจัดและการสึกหรอของสายรัดที่ติดตั้งจากการสั่นสะเทือนของรถ

รหัสสินค้า
SSPM4HP-L300
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,767.31

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

62 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่านศูนย์กลางวง(มิลลิเมตร) 102 ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) 376 ความกว้าง(มิลลิเมตร) 7.6
วัสดุ ไนล่อน ทนต่อ สภาพอากาศ / ทนความร้อน 66 สี สีดำ ความต้านทานต่อสภาพแวดล้อม ทนต่อสภาวะอากาศ / ทนความร้อน / ความหน่วงไฟ
เกรดสารหน่วงไฟ (วัตถุดิบหลัก) UL94V-2 มาตรฐาน ตัวแทน CE / UL ชนิด พร้อม ไกด์ รู
เครื่องมือ แนะนำ GTH / PPTEH ขนาด รูติดตั้ง φ 11.2 ถึง 20.8 มม ห่วง ความทนต่อแรงดึง(N (กก.)) 534(54.5)
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน (ขั้นต่ำ - สูงสุด)(°C) -59 ถึง +100