1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทอร์มินอลบล็อค สำหรับ แยก ซีรีส์ความจุขนาดใหญ่ (รหัสสินค้า)

TERMINAL BLOCK TERMINAL

เทอร์มินอลบล็อค สำหรับ แยก ซีรีส์ความจุขนาดใหญ่
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 675.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เทอร์มินอลบล็อค แยกประเภทความจุขนาดใหญ่มีรูปแบบต่างๆให้เลือกใช้ในแอพพลิเคชั่นที่เพิ่มมากขึ้นคุณสมบัติ พิกัดกระแสไฟฟ้า กำหนดโดยเฉพาะสำหรับการใช้งานที่ใช้สายไฟ ทนความร้อน

[คุณสมบัติ]
·สามารถใช้กับหลายสาขาใน การ ติดตั้งแบบ ประหยัดพื้นที่
·สามารถช่วยลดปริมาณงานที่ต้องใช้ในการ อุปกรณ์สายไฟ แยก
มีการ พิกัดกระแสไฟฟ้า การตั้งค่า ปัจจุบัน ซึ่งกำหนดค่าโดยเฉพาะสำหรับการใช้งานที่ใช้สายไฟ ทนความร้อน

รหัสสินค้า
TQB100D04 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนขั้ว
(ขั้ว)
ขนาด สกรู จำนวนอินพุต / เอาต์พุต พิกัดกระแสไฟฟ้า (JIS)
(ก)
พิกัดกระแสไฟฟ้า (UL)
(ก)
พิทช์ ระหว่างเทอร์มินัล
(มิลลิเมตร)
สเปค สกรู สกรู เทอร์มินอล ด้านรอง

฿ 2,725.80

฿ 1,670.92

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4M8[อื่น ๆ] 2 ถึง 713013060สตัดM5 x 7

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ สกรู วิธีการติดตั้ง ประเภทพิเศษอื่น ๆ ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ ผลิตภัณฑ์ ประกอบ
ปก (อุปกรณ์เสริม) NA แผ่นป้าย (รวม) มีจำหน่าย ทางเดิน ล้มเหลว
สี สีดำ สเปค สำหรับ แยก มาตรฐาน UL

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TQB100D04 ในชุด เทอร์มินอลบล็อค สำหรับ แยก ซีรีส์ความจุขนาดใหญ่

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
TQB100D01
TQB100D02
TQB100D03
TQB200D01
TQB200D02
TQB200D03
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนขั้ว
(ขั้ว)
ขนาด สกรู จำนวนอินพุต / เอาต์พุต พิกัดกระแสไฟฟ้า (JIS)
(ก)
พิกัดกระแสไฟฟ้า (UL)
(ก)
พิทช์ ระหว่างเทอร์มินัล
(มิลลิเมตร)
สเปค สกรู สกรู เทอร์มินอล ด้านรอง

฿ 774.38

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1M8[อื่น ๆ] 2 ถึง 713013060สตัดM5 x 7

฿ 1,507.01

1 ชิ้น 5 วัน 2M8[อื่น ๆ] 2 ถึง 713013060สตัดM5 x 7

฿ 2,069.04

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3M8[อื่น ๆ] 2 ถึง 713013060สตัดM5 x 7

฿ 1,401.19

1 ชิ้น 7 วัน 1M10[อื่น ๆ] 2 ถึง 725023077.5สตัดM6 x 4 / M5 x 3

฿ 2,640.64

1 ชิ้น 7 วัน 2M10[อื่น ๆ] 2 ถึง 725023077.5สตัดM6 x 4 / M5 x 3

฿ 3,777.04

1 ชิ้น 5 วัน 3M10[อื่น ๆ] 2 ถึง 725023077.5สตัดM6 x 4 / M5 x 3