(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เทอร์มินอลบล็อค แยกประเภทความจุขนาดใหญ่มีรูปแบบต่างๆให้เลือกใช้ในแอพพลิเคชั่นที่เพิ่มมากขึ้นคุณสมบัติ พิกัดกระแสไฟฟ้า กำหนดโดยเฉพาะสำหรับการใช้งานที่ใช้สายไฟ ทนความร้อน
[คุณสมบัติ]
·สามารถใช้กับหลายสาขาใน การ ติดตั้งแบบ ประหยัดพื้นที่
·สามารถช่วยลดปริมาณงานที่ต้องใช้ในการ อุปกรณ์สายไฟ แยก
มีการ พิกัดกระแสไฟฟ้า การตั้งค่า ปัจจุบัน ซึ่งกำหนดค่าโดยเฉพาะสำหรับการใช้งานที่ใช้สายไฟ ทนความร้อน
รหัสสินค้า |
---|
TQB200D03 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนขั้ว (ขั้ว) | ขนาด สกรู | จำนวนอินพุต / เอาต์พุต | พิกัดกระแสไฟฟ้า (JIS) (ก) | พิกัดกระแสไฟฟ้า (UL) (ก) | พิทช์ ระหว่างเทอร์มินัล (มิลลิเมตร) | สเปค สกรู | สกรู เทอร์มินอล ด้านรอง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,777.04 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | M10 | [อื่น ๆ] 2 ถึง 7 | 250 | 230 | 77.5 | สตัด | M6 x 4 / M5 x 3 |
กำลังโหลด …
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู | วิธีการติดตั้ง | ประเภทพิเศษอื่น ๆ | ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ | ผลิตภัณฑ์ ประกอบ |
---|---|---|---|---|---|
ปก (อุปกรณ์เสริม) | NA | แผ่นป้าย (รวม) | มีจำหน่าย | ทางเดิน | ล้มเหลว |
สี | สีดำ | สเปค | สำหรับ แยก | มาตรฐาน UL | ○ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TQB200D03 ในชุด เทอร์มินอลบล็อค สำหรับ แยก ซีรีส์ความจุขนาดใหญ่
รหัสสินค้า |
---|
TQB100D04 |
TQB200D01 |
TQB200D02 |
TQB200D04 |
TQB400D01 |
TQB400D02 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนขั้ว (ขั้ว) | ขนาด สกรู | จำนวนอินพุต / เอาต์พุต | พิกัดกระแสไฟฟ้า (JIS) (ก) | พิกัดกระแสไฟฟ้า (UL) (ก) | พิทช์ ระหว่างเทอร์มินัล (มิลลิเมตร) | สเปค สกรู | สกรู เทอร์มินอล ด้านรอง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,725.80 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | M8 | [อื่น ๆ] 2 ถึง 7 | 130 | 130 | 60 | สตัด | M5 x 7 | ||
฿ 1,401.19 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1 | M10 | [อื่น ๆ] 2 ถึง 7 | 250 | 230 | 77.5 | สตัด | M6 x 4 / M5 x 3 | ||
฿ 2,640.64 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 2 | M10 | [อื่น ๆ] 2 ถึง 7 | 250 | 230 | 77.5 | สตัด | M6 x 4 / M5 x 3 | ||
฿ 5,125.59 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 4 | M10 | [อื่น ๆ] 2 ถึง 7 | 250 | 230 | 77.5 | สตัด | M6 x 4 / M5 x 3 | ||
฿ 2,337.81 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1 | M12 | [อื่น ๆ] 2 ถึง 6 | 400 | 380 | 112 | สตัด | M10 x 2 / M8 x 1 / M6 x 2 / M4 x 1 | ||
฿ 4,501.79 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | M12 | [อื่น ๆ] 2 ถึง 6 | 400 | 380 | 112 | สตัด | M10 x 2 / M8 x 1 / M6 x 2 / M4 x 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง