1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทอร์มินอลบล็อค สตัด【50-100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

เทอร์มินอลบล็อค สตัด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,452.02/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใช้เป็น บล็อค อุปกรณ์รองรับท่อ สำหรับการพึ่งพาหรือแยกสายไฟ

[คุณสมบัติ]
·มีเส้นผ่านศูนย์กลาง สกรู สาม ตัว ของ M6, M8 และ M10 โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาดของ ตัวเครื่อง เครื่อง
·มีคุณสมบัติเป็นฉนวนที่ดีเยี่ยมมี น้ำหนักเบา และไม่แตก
·นอกจากนี้ยังมีประเภท ตัวเครื่อง หลักสีเขียว
·ในการสั่งซื้อให้เพิ่ม M ต่อท้ายหมายเลข รุ่น

รหัสสินค้า
AT-1P-6
AT-1P-6M
AT-1P-8
AT-1P-10
AT-1P-10M
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสเปค สกรู สี พิกัดกระแสไฟฟ้า
(A)

฿ 9,452.02

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 10M6 x 35สีดำ60

฿ 25,616.00

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10M6 x 35สีเขียว60

฿ 30,086.00

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 แพ็ค

80 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10M8 x 45สีดำ130

฿ 18,808.57

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10M10 x 55สีดำ240

฿ 39,487.00

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 แพ็ค

80 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10M10 x 55สีเขียว240

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนพร้อมแพ็ค(ชิ้น) 50