1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทอร์มินอลบล็อคประกอบชนิดติดตั้งโดยตรง ซีรีส์ PTX

เทอร์มินอลบล็อคประกอบชนิดติดตั้งโดยตรง ซีรีส์ PTX
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,689.03/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ในซีรีส์ PTX เทอร์มินอลบล็อคสำหรับการแยกสาขาจากด้านรับกระแสไฟฟ้า (ด้านหลัก) ไปยังด้านส่งกระแสไฟฟ้า (ด้านรอง)
· ชนิดติดตั้งโดยตรงรองรับเบรกเกอร์แบบ agreement สำหรับความสูงของแผ่นเพลทเหนี่ยวนำและเทอร์มินอลพิตช์
· มีสกรูเชื่อมต่อสายที่ด้านหลัก สามารถต่อสายเคเบิลได้หลายเส้น ขึ้นอยู่กับความจุ
· นอกจากนี้ ด้านรองยังมีการติดตั้งสกรูเชื่อมต่อสายไฟสามตำแหน่ง ทำให้รองรับการใช้งานแบบหลายสาขาได้
· มีสองชนิด คือชนิดติดตั้งบนรางและชนิดติดตั้งโดยตรง
· วัสดุฉนวนเป็นเรซิ่น PPE แปรสภาพ ซึ่งทำให้มีความคงทนไดอิเล็กทริกและความต้านทานฉนวนไฟฟ้าสูงขึ้น
· ช่วยประหยัดพื้นที่และพลังงานได้เมื่อเปรียบเทียบกับสาขาที่ใช้แท่งทองแดง

รหัสสินค้า
PTXK-100-4P
PTXK-225-3P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนขั้ว
(ขั้ว)
พิกัดกระแสไฟฟ้า (JIS)
(ก)
พิทช์ ระหว่างเทอร์มินัล
(มิลลิเมตร)
สกรู เทอร์มินอล ด้านรอง ความยาว มิติ
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง มิติ
(มิลลิเมตร)
ความหนา มิติ
(มิลลิเมตร)

฿ 1,689.03

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 ชิ้น 3 วัน 417530M6/M51658656.5

฿ 2,012.72

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 ชิ้น 3 วัน 324035M8/M515010561

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ สกรู วิธีการติดตั้ง อุปกรณ์เสริม โดยตรง ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ ผลิตภัณฑ์ ประกอบ
ขนาด สกรู M8 จำนวนอินพุต / เอาต์พุต 1 ถึง 1 ปก (อุปกรณ์เสริม) มีจำหน่าย
แผ่นป้าย (รวม) มีจำหน่าย ทางเดิน ล้มเหลว สกรู ขึ้น NA
มาตรฐาน JIS พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) AC/DC600