1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทอร์มินอลบล็อคที่ใช้ร่วมกับรางได้ ซีรีส์ JT

เทอร์มินอลบล็อคที่ใช้ร่วมกับรางได้ ซีรีส์ JT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 857.45/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้สำหรับงานตรวจสอบ เช่น การทดสอบทางไฟฟ้า โดยเพียงถอดแถบชอร์ตติ้ง
· การสวมบาร์สั้นจากพื้นที่ด้านบนทำให้สามารถใช้งานขั้วต่อแบบย้ำแบบสองชั้นได้
· ประหยัดพื้นที่ได้มากเมื่อใช้งานร่วมกัน
· ลดปริมาณงานลงโดยใช้เทอร์มินอลตรวจสอบในการตรวจสอบ
· สามารถติดตั้งบนราง IEC 35 มม. (รางปีกนก 35 มม.)
· ใช้เรซิ่นที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน UL สำหรับบอดี้หลักและเพลทด้านข้างเพื่อให้มีความหน่วงไฟสูง (UL94V-0)
· แผ่นเพลท กลางสามารถติดตั้งหรือลบออกได้โดยไม่ต้อง เครื่องมือ ใด ๆ

รหัสสินค้า
JT-10SALE
JT-20SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาด สกรู พิกัดกระแสไฟฟ้า (JIS)
(ก)
พิทช์ ระหว่างเทอร์มินัล
(มิลลิเมตร)
ความยาว มิติ
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง มิติ
(มิลลิเมตร)

฿ 857.45

฿ 455.22

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M316748.67

฿ 884.65

฿ 472.76

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M3.520848.58

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ สกรู วิธีการติดตั้ง ตัว ยึด รางปีกนก (DIN Rail) ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ ชิ้นส่วนแยก
จำนวนขั้ว(ขั้ว) 1 จำนวนอินพุต / เอาต์พุต 1 ถึง 1 ปก (อุปกรณ์เสริม) NA
แผ่นป้าย (รวม) NA ทางเดิน ใช้งานได้ สกรู ขึ้น มีจำหน่าย
มาตรฐาน JIS พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) AC/DC600