1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทอร์มินอลบล็อคที่สามารถใช้ร่วมกับราง / การติดตั้งโดยตรงได้ ซีรีส์ CT【1-300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

TERMINAL BLOCK TERMINAL

เทอร์มินอลบล็อคที่สามารถใช้ร่วมกับราง / การติดตั้งโดยตรงได้ ซีรีส์ CT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 19.72/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ซีรีส์ CT มี 28 รูปแบบ โดยมีรุ่นที่รองรับกระแสไฟฟ้าตั้งแต่ 10 A ถึง 1,000 A
· มีเทอร์มินอลบล็อคชนิดสตัดจำหน่ายเช่นกัน (มีชนิดโบลท์ยาวจำหน่ายเช่นกัน)
· นอกจากนี้ยังมีเทอร์มินอลบล็อคสำหรับกระแสไฟฟ้าสูง CT-800 ถึง CT-1000 จำหน่าย
· รองรับการใช้งานกับรางขนาด 20 มม. โดยเฉพาะด้าน ช่วยประหยัดพื้นที่มากขึ้น
· สามารถติดตั้ง / ถอดเพิ่มเติมได้จากบอร์ดกลางโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ (CT-10S ถึง CT-150)

รหัสสินค้า
CT-100 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาด สกรู พิกัดกระแสไฟฟ้า (JIS)
(ก)
พิกัดกระแสไฟฟ้า (UL)
(ก)
คุณสมบัติ พิทช์ ระหว่างเทอร์มินัล
(มิลลิเมตร)
ปก (อุปกรณ์เสริม) แผ่นป้าย (รวม) ทางเดิน มาตรฐาน พิกัดกระแสไฟฟ้า (CSA)
(A)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
ความยาว มิติ
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง มิติ
(มิลลิเมตร)
ความหนา มิติ
(มิลลิเมตร)

฿ 97.74

฿ 58.74

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M8132100สกรูเทอร์มินอล: โบลท์หกเหลี่ยม24.5NANAล้มเหลวJIS/UL/CSA100AC/DC6606024.544.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ สกรู วิธีการติดตั้ง ราง ชนิด C ขนาด 20 มม ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ ชิ้นส่วนแยก
จำนวนขั้ว(ขั้ว) 1 จำนวนอินพุต / เอาต์พุต 1 ถึง 1 สเปค ชนิดเซลฟ์อัพ
สกรู ขึ้น NA

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CT-100 ในชุด เทอร์มินอลบล็อคที่สามารถใช้ร่วมกับราง / การติดตั้งโดยตรงได้ ซีรีส์ CT

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
CT-1000
CT-100ST
CT-10S
CT-15
CT-150
CT-150ST
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาด สกรู พิกัดกระแสไฟฟ้า (JIS)
(ก)
พิกัดกระแสไฟฟ้า (UL)
(ก)
คุณสมบัติ พิทช์ ระหว่างเทอร์มินัล
(มิลลิเมตร)
ปก (อุปกรณ์เสริม) แผ่นป้าย (รวม) ทางเดิน มาตรฐาน พิกัดกระแสไฟฟ้า (CSA)
(A)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
ความยาว มิติ
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง มิติ
(มิลลิเมตร)
ความหนา มิติ
(มิลลิเมตร)

฿ 6,092.10

1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน -M161000-สกรูเทอร์มินอล: โบลท์หกเหลี่ยม66มีจำหน่ายมีจำหน่ายล้มเหลวJISNAAC/DC6601246678.5

฿ 3,703.18

1 แพ็ค

48 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

11 วัน -M8132-สกรูเทอร์มินอล: ชนิดสตัด24.5NANAล้มเหลวJISNAAC/DC6606024.544.5

฿ 23.23

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M31510สกรูเทอร์มินอล: เทอร์มินอลอิสระพร้อม SP7NANAใช้งานได้JIS/UL/CSA10AC/DC66031.5730.5

฿ 23.23

16 ชิ้น 3 วัน 10M315-สกรูเทอร์มินอล: SEMS หัวร่ม8NANAใช้งานได้JISNAAC/DC60031830.5

฿ 211.73

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M8175150สกรูเทอร์มินอล: โบลท์หกเหลี่ยม28NANAล้มเหลวJIS/UL/CSA150AC/DC660632848.5

฿ 2,571.05

1 แพ็ค

24 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน -M8175-สกรูเทอร์มินอล: ชนิดสตัด28NANAล้มเหลวJISNAAC/DC660632848.5