1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทอร์มินอลบล็อคที่สามารถใช้ร่วมกับราง / การติดตั้งโดยตรงได้ ซีรีส์ AT【1-8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • เทอร์มินอลบล็อคที่สามารถใช้ร่วมกับราง / การติดตั้งโดยตรงได้ ซีรีส์ AT
  • เทอร์มินอลบล็อคที่สามารถใช้ร่วมกับราง / การติดตั้งโดยตรงได้ ซีรีส์ AT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 30.97/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ใช้ชนิดสกรู ซึ่ง TOGI เป็นรายแรกที่ใช้สกรูในเชิงพาณิชย์สำหรับการป้องกันการตก (AT-10 ถึง AT-150)
· หนึ่งในสินค้าขายดีของผู้ผลิต รุ่นนี้อยู่ในซีรีส์ที่โดดเด่นเรื่องสินค้าคุณภาพสูงและความหลากหลาย
· รองรับการใช้งานกับรางขนาด 20 มม. โดยเฉพาะด้าน ช่วยประหยัดพื้นที่มากขึ้น
· แผ่นเพลท กลางสามารถติดตั้งหรือลบออกได้โดยไม่ต้อง เครื่องมือ ใด ๆ

รหัสสินค้า
AT-10SALE
AT-15LSALE
AT-20SALE
AT-30SALE
AT-60SALE
AT-100SALE
AT-150SALE
AT-200
AT-300
AT-400
AT-500
AT-600
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาด สกรู พิกัดกระแสไฟฟ้า (JIS)
(ก)
พิทช์ ระหว่างเทอร์มินัล
(มิลลิเมตร)
ทางเดิน สกรู ขึ้น มาตรฐาน พิกัดกระแสไฟฟ้า (TUV)
(A)
ความยาว มิติ
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง มิติ
(มิลลิเมตร)
ความหนา มิติ
(มิลลิเมตร)

฿ 32.00

฿ 7.34

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M3.5208ใช้งานได้มีจำหน่ายJIS/TUV2032837

฿ 30.97

฿ 8.71

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M43010ใช้งานได้มีจำหน่ายJISNA361040

฿ 30.97

฿ 14.92

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M44011ใช้งานได้มีจำหน่ายJISNA391140

฿ 46.45

฿ 19.24

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M55014ใช้งานได้มีจำหน่ายJISNA431445

฿ 69.68

฿ 40.85

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M69019ล้มเหลวมีจำหน่ายJISNA501949

฿ 116.13

฿ 70.78

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M813025ล้มเหลวมีจำหน่ายJISNA802562.5

฿ 136.32

฿ 81.90

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M816025ล้มเหลวมีจำหน่ายJISNA802564.5

฿ 240.35

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 ชิ้น 3 วัน 10M1020039ล้มเหลวNAJISNA1103967

฿ 258.77

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 ชิ้น 3 วัน 10M1030050ล้มเหลวNAJISNA1105067

฿ 382.02

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 ชิ้น 3 วัน 10M1240061ล้มเหลวNAJISNA1106167

฿ 3,772.80

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 แพ็ค

8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน -M1650061ล้มเหลวNAJISNA1106167

฿ 3,819.56

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 แพ็ค

8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

11 วัน -M1660061ล้มเหลวNAJISNA1106167

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ สกรู วิธีการติดตั้ง ราง ชนิด C ขนาด 20 มม ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ ชิ้นส่วนแยก
จำนวนขั้ว(ขั้ว) 1 จำนวนอินพุต / เอาต์พุต 1 ถึง 1 ปก (อุปกรณ์เสริม) NA
แผ่นป้าย (รวม) NA พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) AC/DC600