1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุด เทอร์มินอลบล็อค RTW ที่ รองรับการใช้งาน ราง【50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

TERMINAL BLOCK TERMINAL

ชุด เทอร์มินอลบล็อค RTW ที่ รองรับการใช้งาน ราง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,767.55/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ซีรี่ส์ RTW เป็น เทอร์มินอลบล็อค สอง เครื่องวัดระดับน้ำ ที่แม้จะมีขนาดเล็ก แต่ก็มี แผ่นป้ายชื่อ กว้างและมองเห็นได้ง่ายด้วยความกว้าง 10 มม.

รหัสสินค้า
RTW-10S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,767.55

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ สกรู วิธีการติดตั้ง ราง รุ่น C 16 มม. ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ ชิ้นส่วนแยก
จำนวนขั้ว(ขั้ว) 1 ขนาด สกรู M3 จำนวนอินพุต / เอาต์พุต 1 ต่อ - 1 x 2
พิกัดกระแสไฟฟ้า (JIS)(ก) 15 พิทช์ ระหว่างเทอร์มินัล(มิลลิเมตร) 7 ปก (อุปกรณ์เสริม) NA
แผ่นป้าย (รวม) NA ทางเดิน ใช้งานได้ สกรู ขึ้น NA
มาตรฐาน JIS พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) AC/DC380 ความยาว มิติ(มิลลิเมตร) 37
ความกว้าง มิติ(มิลลิเมตร) 7 ความหนา มิติ(มิลลิเมตร) 50

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RTW-10S ในชุด ชุด เทอร์มินอลบล็อค RTW ที่ รองรับการใช้งาน ราง